Prise filaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E12737

Référence pièce
E12737
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.71 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protection IP 20; (sans résistance) Matériaux Logement : PBT-GF20 Indice de protection III
Tension de fonctionnement(V) 8-32 DC Raccordement électrique 5 x 0,5-0,75 mm²|Connecteur: AMP MQS, droit; Corps moulé: PBT; Contacts: étamé Température ambiante(°C) -40-80
Charge d’électricité maximale totale(A) 4 Matériau du corps moulé PBT de la plaque(mm) 15.3 x 23.2 x 24.2
Accessoires inclus Résistance 120 Ohm contacts à sertir tube de protection

Vous vous trouvez sur la page de Prise filaire, le numéro d'article est le suivant: E12737.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E12737.

Assistance technique