Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E11590
Référence pièce
|
---|
E11590 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau d'écrou | protection | Matériaux | Application | Raccordement électrique - fiche | Température ambiante (°C) | Charge de Electricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Une fonction spéciale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.73 € | 1 | 4 jours | Zinc moulé sous pression, nickelé | IP 68 | TPU | bus CAN | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : TPU ; Blocage : Zinc moulé sous pression, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or | -40-85 | - | TPU | Contact plaqué or |
Loading...
de la plaque(mm) | 14.5 x 14.5 x 48.5 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Fiche de la résistance de terminaison, le numéro d'article est le suivant: E11590.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E11590.
Configurer
Propriétés de base
Charge de Electricité maximale totale(A)
Matériau d'écrou
protection
Matériaux
Application
Raccordement électrique - fiche
Température ambiante(°C)
Matériau du corps moulé
Une fonction spéciale
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E12315 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau d'écrou | protection | Matériaux | Application | Raccordement électrique - fiche | Température ambiante (°C) | Charge de Electricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Une fonction spéciale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.86 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | PUR | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PUR ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6 Nm | -25-85 | 4; (-40°C) | PUR | Sans silicone ; contacts plaqués or |