Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E12315
Référence pièce
|
---|
E12315 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau d'écrou | protection | Matériaux | Application | Raccordement électrique - fiche | Température ambiante (°C) | Charge de Electricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Une fonction spéciale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.86 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | PUR | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PUR ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6 Nm | -25-85 | 4; (-40°C) | PUR | Sans silicone ; contacts plaqués or |
Loading...
de la plaque(mm) | 14.5 x 14.5 x 48.5 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Fiche de la résistance de terminaison, le numéro d'article est le suivant: E12315.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E12315.
Configurer
Propriétés de base
Application
Matériau d'écrou
protection
Matériaux
Raccordement électrique - fiche
Température ambiante(°C)
Charge de Electricité maximale totale(A)
Matériau du corps moulé
Une fonction spéciale
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E11590 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau d'écrou | protection | Matériaux | Application | Raccordement électrique - fiche | Température ambiante (°C) | Charge de Electricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Une fonction spéciale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.73 € | 1 | 4 jours | Zinc moulé sous pression, nickelé | IP 68 | TPU | bus CAN | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : TPU ; Blocage : Zinc moulé sous pression, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or | -40-85 | - | TPU | Contact plaqué or |