Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E11551
Référence pièce
|
---|
E11551 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau d'écrou | protection | Conception électrique | Matériaux | Concevoir | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Raccordement électrique - fiche | Plage de températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge de Electricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Une fonction spéciale | de la plaque (mm) | Matériau d'étanchéité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.57 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 68 | - | PA | - | - | III | - | Connecteur : 1 x M8, droit ; Corps moulé : PA ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or | - | < 60 AC / < 75 DC | -25-90 | 4 | PA | Sans silicone ; contacts plaqués or | 12 x 12 x 35.5 | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Prise filaire, le numéro d'article est le suivant: E11551.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E11551.
Configurer
Propriétés de base
Conception électrique
Concevoir
Humidité de stockage(%)
Application
Plage de températures de stockage(°C)
Matériau d'étanchéité
Matériau d'écrou
protection
Matériaux
Classe de protection
Raccordement électrique - fiche
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Charge de Electricité maximale totale(A)
Matériau du corps moulé
Une fonction spéciale
de la plaque(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E11255 |
E11507 |
E11550 |
E11624 |
E11770 |
E11840 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau d'écrou | protection | Conception électrique | Matériaux | Concevoir | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Raccordement électrique - fiche | Plage de températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge de Electricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Une fonction spéciale | de la plaque (mm) | Matériau d'étanchéité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.12 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | PNP | PA | - | - | - | - | Connecteur : 1 x M8, droit ; Corps moulé : PA ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or | - | < 30 DC | -25-85 | - | PA | Contact plaqué or | 12 x 12 x 50 | - | ||
27.01 € | 1 | 12 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 68 | - | PA | - | - | - | - | Connecteur : 1 x M12, incliné ; Corps moulé : PA ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or | - | < 45 AC / < 70 DC | -25-85 | 4; (-40°C) | PA | Sans silicone ; contacts plaqués or | - | - | ||
15.27 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 68 | - | PA | - | - | III | - | Connecteur : 1 x M8, droit ; Corps moulé : PA ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or | - | < 50 AC / < 75 DC | -25-90 | 4 | PA | Contact plaqué or | - | - | ||
22.73 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 68 | - | PA | - | - | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PA ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or | - | < 250 AC/DC | -25-100 | 4; (-40°C) | PA | Sans silicone ; contacts plaqués or | 20 x 20 x 52 | - | ||
17.64 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 68 | - | PA | - | - | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PA ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or | - | < 125 AC/DC | -25-100 | 4; (-40°C) | PA | Sans silicone ; contacts plaqués or | 20 x 20 x 52 | - | ||
11.01 € | 1 | 4 jours | PA 6.6 | IP 67 | - | PA 6.6 | - | - | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PA 6,6 ; Blocage : PA 6,6 | - | < 250 AC/DC | -25-60 | - | PA 6.6 | - | 16 x 16 x 54 | - |