Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EVC812 |
EVC813 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau d'écrou | protection | Conception électrique | Matériaux | Concevoir | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Raccordement électrique - fiche | Plage de températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge de Electricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Une fonction spéciale | de la plaque (mm) | Matériau d'étanchéité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.73 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | - | - | - | - | 10-100 | II | - | - | -25-55 | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | 4; (-40°C) | PA 6.6 | Sans silicone ; contacts plaqués or | - | FKM | ||
18.73 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | - | - | - | - | 10-100 | II | - | - | -25-55 | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | 4; (-40°C) | PA 6.6 | Sans silicone ; contacts plaqués or | - | FKM |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
protection
Conception électrique
Matériaux
Concevoir
Application
Raccordement électrique - fiche
de la plaque(mm)
Matériau d'écrou
Humidité de stockage(%)
Classe de protection
Plage de températures de stockage(°C)
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Charge de Electricité maximale totale(A)
Matériau du corps moulé
Une fonction spéciale
Matériau d'étanchéité
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles