Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E60123 |
E60128 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau d'écrou | protection | Conception électrique | Matériaux | Concevoir | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Raccordement électrique - fiche | Plage de températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge de Electricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Une fonction spéciale | de la plaque (mm) | Matériau d'étanchéité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.46 € | 1 | 4 jours | Laiton, sous gaine Plastique/PA 6,6, sous gaine Plastique | IP 67 | - | Laiton sous gaine Plastique ; PA 6,6 Noir | - | - | - | - | Connecteur : 1 x M23, droit ; Corps moulé : laiton/PA 6.6, sous gaine Plastique ; Blocage : laiton, sous gaine Plastique | - | 4.5-30 DC | -40-125 | - | Laiton / PA 6.6, sous gaine Plastique / Laiton / PA 6,6, sous gaine Plastique | - | 28 x 28 x 52 | - | ||
82.46 € | 1 | 4 jours | Laiton, sous gaine Plastique/PA 6,6, sous gaine Plastique | IP 67 | - | Laiton sous gaine Plastique ; PA 6,6 Noir | - | - | - | - | Connecteur : 1 x M23, droit ; Corps moulé : laiton/PA 6.6, sous gaine Plastique ; Blocage : laiton, sous gaine Plastique | - | 4.5-30 DC | -40-125 | - | Laiton / PA 6.6, sous gaine Plastique / Laiton / PA 6,6, sous gaine Plastique | - | 28 x 28 x 52 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Conception électrique
Concevoir
Humidité de stockage(%)
Classe de protection
Application
Plage de températures de stockage(°C)
Charge de Electricité maximale totale(A)
Une fonction spéciale
Matériau d'étanchéité
Matériau d'écrou
protection
Matériaux
Raccordement électrique - fiche
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Matériau du corps moulé
de la plaque(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles