Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E70582
Référence pièce
|
---|
E70582 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau d'écrou | Conception électrique | Matériaux | Concevoir | Classe de protection | Application | Tension de fonctionnement (V) | Connexion électrique | Température ambiante (°C) | Charge de courant maximale par module/emplacement (A) | Charge de Electricité maximale totale (A) | Remarques | Couple de serrage (Nm) | Matériau du corps moulé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.60 € | 1 | 4 jours | - | AS-i | Logement : PBT / PC | - | III | Distribution de la tension AS-i et de l'alimentation externe 24 V sur connecteur M12 | - | Connecteur : M12 ; Corps moulé : PUR | -25-75 | - | 4 | - | 1.65 | - |
Loading...
protection | IP 67 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Filin plat IDC, le numéro d'article est le suivant: E70582.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E70582.
Configurer
Propriétés de base
Matériau d'écrou
Concevoir
Tension de fonctionnement(V)
Charge de courant maximale par module/emplacement(A)
Remarques
Matériau du corps moulé
Conception électrique
Matériaux
Classe de protection
Application
Connexion électrique
Température ambiante(°C)
Charge de Electricité maximale totale(A)
Couple de serrage(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AC5005 |
E70096 |
E70471 |
E70583 |
E70585 |
E70586 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau d'écrou | Conception électrique | Matériaux | Concevoir | Classe de protection | Application | Tension de fonctionnement (V) | Connexion électrique | Température ambiante (°C) | Charge de courant maximale par module/emplacement (A) | Charge de Electricité maximale totale (A) | Remarques | Couple de serrage (Nm) | Matériau du corps moulé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.43 € | 1 | 4 jours | - | - | Joint : NBR ; logement : PA ; Joint torique : FKM ; des vis : acier inoxydable (1,4305 / 303) ; Contre-écrou : laiton nickelé ; broches de contact: bronze plaqué or | - | - | - | - | Connecteur (MIL) | -25-70 | - | - | - | 0.35 | - | ||
9.29 € | 1 | Devis | - | - | PA | Connecteur M12 pour câble plat AS-i | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 ; Corps moulé : PA | -25-75 | - | 2 | - | - | PA | ||
21.19 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable (1,4305 / 303) | - | Joint : EPDM ; logement : PA ; Joint torique : EPDM ; vis : acier inoxydable (1,4305 / 303) ; Contre-écrou : acier inoxydable (1.4305 / 303) ; broches de contact : bronze plaqué or | - | - | - | - | Connecteur: M12 ; Blocage : acier inoxydable (1,4305 / 303) | -25-70 | - | - | Sans joint d´étanchéité circonférentiel d’écrou (rond, n pans) ne se verrouille pas | 0.35 | - | ||
27.08 € | 1 | 4 jours | - | AS-i | Logement : PBT / PC | - | III | Distribution de la tension AS-i sur connecteur M12 | - | Câble : 0,6 m, PUR|connecteur : M12 ; Corps moulé : PUR | -25-75 | 4 | - | Le câble plat ne doit pas se terminer dans le répartiteur. Utilisez un joint d´étanchéité de câble plat ou un capuchon thermorétractable pour l'étanchéité. | 1.65 | - | ||
16.35 € | 1 | 4 jours | - | AS-i | PBT / PC | - | III | - | - | Connecteur (MIL) | -25-75 | - | 4 | - | 1.65 | - | ||
16.35 € | 1 | 4 jours | - | AS-i | PBT / PC | - | III | - | - | Connecteur (MIL) | -25-75 | - | 4 | - | 1.65 | - |