Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E70599
Référence pièce
|
---|
E70599 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau d'écrou | Conception électrique | Matériaux | Concevoir | Classe de protection | Application | Tension de fonctionnement (V) | Connexion électrique | Température ambiante (°C) | Charge de courant maximale par module/emplacement (A) | Charge de Electricité maximale totale (A) | Remarques | Couple de serrage (Nm) | Matériau du corps moulé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.77 € | 1 | 4 jours | - | AS-i | Logement : PBT / PC; visser : acier inoxydable (1,4305 / 303) | - | III | - | - | Câble : 5 m, ⌀ 4,3 mm ; 2 x 0,5 mm² | -25-75 | 4 | - | Le câble plat ne doit pas se terminer dans le répartiteur. Utilisez un joint d´étanchéité de câble plat ou un capuchon thermorétractable pour l'étanchéité. | < 1.65 | - |
Loading...
protection | IP 67 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Filin plat IDC, le numéro d'article est le suivant: E70599.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E70599.
Configurer
Propriétés de base
Matériau d'écrou
Concevoir
Application
Tension de fonctionnement(V)
Charge de Electricité maximale totale(A)
Matériau du corps moulé
Conception électrique
Matériaux
Classe de protection
Connexion électrique
Température ambiante(°C)
Charge de courant maximale par module/emplacement(A)
Remarques
Couple de serrage(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E70471 |
E70582 |
E70583 |
E70585 |
E79995 |
E79998 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau d'écrou | Conception électrique | Matériaux | Concevoir | Classe de protection | Application | Tension de fonctionnement (V) | Connexion électrique | Température ambiante (°C) | Charge de courant maximale par module/emplacement (A) | Charge de Electricité maximale totale (A) | Remarques | Couple de serrage (Nm) | Matériau du corps moulé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.19 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable (1,4305 / 303) | - | Joint : EPDM ; logement : PA ; Joint torique : EPDM ; vis : acier inoxydable (1,4305 / 303) ; Contre-écrou : acier inoxydable (1.4305 / 303) ; broches de contact : bronze plaqué or | - | - | - | - | Connecteur: M12 ; Blocage : acier inoxydable (1,4305 / 303) | -25-70 | - | - | Sans joint d´étanchéité circonférentiel d’écrou (rond, n pans) ne se verrouille pas | 0.35 | - | ||
44.60 € | 1 | 4 jours | - | AS-i | Logement : PBT / PC | - | III | Distribution de la tension AS-i et de l'alimentation externe 24 V sur connecteur M12 | - | Connecteur : M12 ; Corps moulé : PUR | -25-75 | - | 4 | - | 1.65 | - | ||
27.08 € | 1 | 4 jours | - | AS-i | Logement : PBT / PC | - | III | Distribution de la tension AS-i sur connecteur M12 | - | Câble : 0,6 m, PUR|connecteur : M12 ; Corps moulé : PUR | -25-75 | 4 | - | Le câble plat ne doit pas se terminer dans le répartiteur. Utilisez un joint d´étanchéité de câble plat ou un capuchon thermorétractable pour l'étanchéité. | 1.65 | - | ||
16.35 € | 1 | 4 jours | - | AS-i | PBT / PC | - | III | - | - | Connecteur (MIL) | -25-75 | - | 4 | - | 1.65 | - | ||
37.54 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | 26.5-31.6 DC | - | -20-70 | - | 2 | - | - | - | ||
50.15 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | 26.5-31.6 DC | - | -20-70 | - | - | Connecteur à déplacement d'isolant FC avec câble rond et prise (longueur totale 1,2 m) | - | - |