Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EBC115 |
EBC117 |
EBC118 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau d'écrou | protection | Matériaux | Concevoir | Classe de protection | Application | Type de connecteur | Branchement électrique - prise | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge de courant maximale par module/emplacement (A) | Charge de Electricité maximale totale (A) | Répartiteur de nombre de ports | Matériau du corps moulé | Une fonction spéciale | de la plaque (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.86 € | 1 | 4 jours | Laiton, nickelé / laiton, nickelé | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | II | - | - | Connecteur : 2 x M12 ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | < 60 AC/DC ; (cULus : 30 AC / 42 DC) | -25-90 | 4 | 4 | - | - | Sans silicone ; contacts plaqués or | - | ||
22.86 € | 1 | 4 jours | Laiton, nickelé / laiton, nickelé | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | II | - | - | Connecteur : 2 x M12 ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | < 60 AC/DC ; (cULus : 30 AC / 42 DC) | -25-90 | 4 | 4 | - | - | Sans silicone ; contacts plaqués or | - | ||
22.86 € | 1 | 4 jours | Laiton, nickelé / laiton, nickelé | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | II | fonction ET logique | - | Connecteur : 2 x M12 ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | < 60 AC/DC ; (cULus : 30 AC / 42 DC) | -25-90 | 4 | 4 | - | - | Sans silicone ; contacts plaqués or | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
protection
Concevoir
Application
Type de connecteur
Répartiteur de nombre de ports
Matériau du corps moulé
de la plaque(mm)
Matériau d'écrou
Matériaux
Classe de protection
Branchement électrique - prise
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Charge de courant maximale par module/emplacement(A)
Charge de Electricité maximale totale(A)
Une fonction spéciale
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles