Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EBC116
Référence pièce
|
---|
EBC116 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau d'écrou | protection | Matériaux | Concevoir | Classe de protection | Application | Type de connecteur | Branchement électrique - prise | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge de courant maximale par module/emplacement (A) | Charge de Electricité maximale totale (A) | Répartiteur de nombre de ports | Matériau du corps moulé | Une fonction spéciale | de la plaque (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.86 € | 1 | 4 jours | Laiton, nickelé / laiton, nickelé | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | II | fonction OU logique | - | Connecteur : 2 x M12 ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | < 60 AC/DC ; (cULus : 30 AC / 42 DC) | -25-90 | 4 | 4 ; (cULus : 3) | - | - | Sans silicone ; contacts plaqués or | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Répartiteur, le numéro d'article est le suivant: EBC116.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EBC116.
Configurer
Propriétés de base
protection
Concevoir
Type de connecteur
Répartiteur de nombre de ports
Matériau du corps moulé
de la plaque(mm)
Matériau d'écrou
Matériaux
Classe de protection
Application
Branchement électrique - prise
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Charge de courant maximale par module/emplacement(A)
Charge de Electricité maximale totale(A)
Une fonction spéciale
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E12481 |
E12529 |
EBC112 |
EBC117 |
EBC118 |
EBF006 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau d'écrou | protection | Matériaux | Concevoir | Classe de protection | Application | Type de connecteur | Branchement électrique - prise | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge de courant maximale par module/emplacement (A) | Charge de Electricité maximale totale (A) | Répartiteur de nombre de ports | Matériau du corps moulé | Une fonction spéciale | de la plaque (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.75 € | 1 | 4 jours | Zinc moulé sous pression/zinc moulé sous pression | IP 67 | PUR | - | - | - | M12 | Connecteur : 2 x M12 ; Corps moulé : PUR ; Blocage : Zinc moulé sous pression ; Contacts : plaqué or | < 60 DC | -25-85 | 4 | 4 | - | PUR / PUR | Sans silicone ; contacts plaqués or | - | ||
26.41 € | 1 | 4 jours | - | IP 68 | PUR Noir | - | II | - | - | Connecteur : 2 x M12 ; Corps moulé : PUR, Sans halogène ; Contacts : plaqué or | 60 AC/DC | -25-85 | - | 4 | - | PUR, sans halogène/PUR, sans halogène | Sans silicone ; contacts plaqués or | - | ||
21.68 € | 1 | 4 jours | Laiton, nickelé / laiton, nickelé | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | III | - | - | Connecteur : 2 x M8 ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,3-0,5 Nm | < 50 AC / < 60 DC ; (cULus : 30 AC / 42 DC) | -25-90 | - | 3 | - | - | Sans silicone ; contacts plaqués or | - | ||
22.86 € | 1 | 4 jours | Laiton, nickelé / laiton, nickelé | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | II | - | - | Connecteur : 2 x M12 ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | < 60 AC/DC ; (cULus : 30 AC / 42 DC) | -25-90 | 4 | 4 | - | - | Sans silicone ; contacts plaqués or | - | ||
22.86 € | 1 | 4 jours | Laiton, nickelé / laiton, nickelé | - | Logement : PA Orange ; Joint : FKM | - | II | fonction ET logique | - | Connecteur : 2 x M12 ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | < 60 AC/DC ; (cULus : 30 AC / 42 DC) | -25-90 | 4 | 4 | - | - | Sans silicone ; contacts plaqués or | - | ||
26.18 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable (1,4404 / 316 L)/ acier inoxydable (1,4404 / 316 L) | - | Logement : PA sans halogène ; Joint : EPDM | - | II | - | - | Connecteur : 2 x M12 ; Corps moulé : PA, sans halogène ; Blocage : acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,6-1,5 Nm | < 250 AC / < 300 DC ; (cULus : 30 AC / 42 DC) | -25-100 | 4 | 4 | - | PA, sans halogène/PA, sans halogène | Sans silicone ; contacts plaqués or | - |