Prise filaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E2M252
E2M261
E1001A
E1002A
E1003A
E1004A
E10013
E10108
E10109
E10136
E10137
E10447
E10448
E10886
E10887
E11043
E11145
E11252
E11510
E11511
E11512
E11552
E11553
E11657
E11658
E11714
E11764
E11774
E11795
E11841
E11863
E12354
E12356
E12357
E12463
E12464
E12499
E12582
E12672
E60122
E60124
E60136
E60174
E60175
E70142
E70170
EVC810
EVC811
EVC814
EVC815
EVF565
EVF566
EVF569
EVF570
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau d'écrou protection Conception électrique Matériaux Concevoir Humidité de stockage
(%)
Classe de protection Application Branchement électrique - prise Plage de températures de stockage
(°C)
Tension de fonctionnement
(V)
Température ambiante
(°C)
Charge de Electricité maximale totale
(A)
Matériau du corps moulé Une fonction spéciale Température ambiante (En mouvement)
(°C)
Degré de salissure de la plaque
(mm)
Matériau d'étanchéité Affichage Accessoires inclus

33.51 €

1 4 jours Zinc moulé sous pressionIP 67-Logement: Zinc moulé sous pression; Joint: PBTcaméra avec sortie vidéo O2M20x---Connecteur: 1 x M16, droit; Blocage: Zinc moulé sous pression-< 60 DC-45-85---------

26.03 €

1 12 jours -IP 67-Logement: laiton nickelé; Joint: PBT--III-4 x 0,75 mm² ; Gaine de Filin : ⌀ 4,1-7,8 mm|Connecteur: M16, droit ; Corps moulé : laiton, plaqué nickel ; Joint: PBT ; Contacts : plaqué or-< 250 DC-30-956Laiton plaqué au nickelContact plaqué or-1-PBT--

25.00 €

1 4 jours PAIP 67-PBT---connexion à des circuits à sécurité intrinsèque certifiésConnecteur: 1x Rd24, droit; Corps moulé: PBT; Blocage: PA; Contacts: plaqué or---20-80-PBTContact plaqué or--29 x 29 x 71---

19.79 €

1 4 jours PAIP 65-PA---connexion à des circuits à sécurité intrinsèque certifiésConnecteur: 1 x M18, droit; Corps moulé: PA; Blocage: PA---20-80-PA---25 x 25 x 56---

19.79 €

1 4 jours PAIP 65-PBT---connexion à des circuits à sécurité intrinsèque certifiésConnecteur: 1 x M18, incliné; Corps moulé: PBT; Blocage: PA---20-80-PBT---43 x 25 x 36---

25.93 €

1 4 jours PAIP 67-PBT---connexion à des circuits à sécurité intrinsèque certifiésConnecteur: 1x Rd24, incliné; Corps moulé: PBT; Blocage: PA; Contacts: plaqué or---20-80-PBTContact plaqué or--59 x 29 x 38.5---

13.98 €

1 4 jours PAIP 65-PA----Connecteur: 1 x M18, incliné; Corps moulé: PA; Blocage: PA-< 45 AC / < 70 DC-40-854; (-40°C)PA---43 x 25 x 36---

14.21 €

1 4 jours PAIP 67-PBT----Connecteur: 1 x M12, incliné; Corps moulé: PBT; Blocage: PA-< 250 AC-40-85-PBT---36 x 20 x 30---

15.63 €

1 4 jours PAIP 67-PA----Connecteur: 1 x M12, droit; Corps moulé: PA; Blocage: PA-< 45 AC / < 70 DC-25-854; (-40°C)PA---18 x 18 x 46---

24.52 €

1 4 jours PAIP 67PNPPA----Connecteur: 1 x M12, droit; Corps moulé: PA; Blocage: PA-10-30 DC-40-85-PA---18 x 18 x 46-État de commutation 1 x LED, jaune fonctionnement 1 x LED, vert-

13.98 €

1 4 jours ULTRAMIDIP 65-PA----Connecteur: 1 x M18, droit; Corps moulé: PA; Blocage: ULTRAMID-< 45 AC / < 70 DC-40-854; (-40°C)PA---25 x 25 x 56---

73.09 €

1 4 jours Laiton plaqué au nickelIP 65-Laiton plaqué au nickel----Connecteur: 1 x M23, incliné; Corps moulé: laiton, plaqué nickel; Blocage: laiton, plaqué nickel-10-30 DC-25-907.5Laiton plaqué au nickel---51 x 26 x 58---

35.66 €

1 4 jours Laiton plaqué au nickelIP 65-Laiton plaqué au nickel----Connecteur: 1 x M23, droit; Corps moulé: laiton, plaqué nickel; Blocage: laiton, plaqué nickel-10-30 DC-25-907.5Laiton plaqué au nickel---26 x 26 x 49---

115.03 €

1 4 jours Laiton plaqué au nickelIP 65-Laiton plaqué au nickel----Connecteur: 1 x M23, incliné; Corps moulé: laiton, plaqué nickel; Blocage: laiton, plaqué nickel-10-30 DC-25-907.5Laiton plaqué au nickel---51 x 26 x 58---

52.35 €

1 4 jours Laiton plaqué au nickelIP 65-Laiton plaqué au nickel----Connecteur: 1 x M23, droit; Corps moulé: laiton, plaqué nickel; Blocage: laiton, plaqué nickel-10-30 DC-25-907.5Laiton plaqué au nickel---26 x 26 x 49---

20.74 €

1 4 jours PAIP 67-PBT----Connecteur: 1x Rd24, incliné; Corps moulé: PBT; Blocage: PA; Contacts: plaqué or-< 250 AC / < 300 DC-40-100-PBTContact plaqué or--59 x 29 x 38.5---

11.27 €

1 4 jours PA 6.6IP 67-PA 6.6----Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PA 6,6 ; Blocage : PA 6,6-< 45 AC / < 70 DC-25-604PA 6.6---18 x 18 x 52---

17.06 €

1 4 jours acier inoxydable (1,4404 / 316 L)IP 68-PBT----Connecteur: 1 x M12, incliné; Corps moulé: PBT; Blocage: acier inoxydable (1,4404 / 316 L); Contacts: plaqué or-< 45 AC / < 70 DC-40-854; (-40°C)PBTSans silicone ; contacts plaqués or--39 x 19 x 31---

25.35 €

1 4 jours Laiton plaqué au nickelIP 68PNPPA----Connecteur : 1 x M12, incliné ; Corps moulé : PA ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or-10-30 DC-25-854; (-40°C)PASans silicone ; contacts plaqués or--30 x 18 x 35-État de commutation 1 x LED, jaune fonctionnement 1 x LED, vert-

28.08 €

1 12 jours Laiton plaqué au nickelIP 68-PA----Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PA ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or-< 45 AC / < 70 DC-25-854; (-40°C)PASans silicone ; contacts plaqués or--20 x 20 x 46---

28.08 €

1 12 jours Laiton plaqué au nickelIP 68-PA----Connecteur : 1 x M12, incliné ; Corps moulé : PA ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or-< 45 AC / < 70 DC-25-854; (-40°C)PASans silicone ; contacts plaqués or--35 x 20 x 30---

15.27 €

1 4 jours Laiton plaqué au nickelIP 68-PA--III-Connecteur : 1 x M8, droit ; Corps moulé : PA ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or-< 45 AC / < 70 DC-25-904PAContact plaqué or------

14.57 €

1 4 jours Laiton plaqué au nickelIP 68-PA--III-Connecteur : 1 x M8, droit ; Corps moulé : PA ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or-< 45 AC / < 70 DC-25-904PAContact plaqué or------

19.08 €

1 4 jours Laiton plaqué au nickelIP 68-PA----Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PA ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or-< 45 AC / < 70 DC-25-1004; (-40°C)PASans silicone ; contacts plaqués or--18 x 18 x 46---

19.08 €

1 4 jours Laiton plaqué au nickelIP 68-PA----Connecteur : 1 x M12, incliné ; Corps moulé : PA ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or-< 250 AC/DC-25-1004; (-40°C)PASans silicone ; contacts plaqués or--35 x 20 x 30---

17.64 €

1 4 jours Laiton plaqué au nickelIP 68-PA----Connecteur : 1 x M12, incliné ; Corps moulé : PA ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or-< 125 AC/DC-25-1004; (-40°C)PASans silicone ; contacts plaqués or--35 x 20 x 30---

17.42 €

1 4 jours Laiton plaqué au nickelIP 67-PA----Connecteur : 1 x M12, incliné ; Corps moulé : PA ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or-< 250 AC-25-854; (-40°C)PASans silicone ; contacts plaqués or--35 x 20 x 30---

19.08 €

1 4 jours Laiton plaqué au nickelIP 68-PA----Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PA ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or-< 45 AC / < 70 DC-25-1004; (-40°C)PASans silicone ; contacts plaqués or--20 x 20 x 46---

17.42 €

1 4 jours Laiton plaqué au nickelIP 67-PA----Connecteur: 1 x 1/2", incliné; Corps moulé: PA;Blocage: laiton, plaqué nickel;Contacts: plaqué or-< 250 AC-25-854; (-40°C)PASans silicone ; contacts plaqués or--35 x 20 x 30---

11.01 €

1 4 jours PA 6.6IP 67-PA 6.6----Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PA 6,6 ; Blocage : PA 6,6-< 45 AC / < 70 DC-25-60-PA 6.6---16 x 16 x 51---

34.95 €

1 4 jours Acier inoxydableIP 67; IP 69KPNPPBT; PA transparente----Connecteur: 1 x M12, incliné; Corps moulé: PBT / PA,transparent; Blocage: acier inoxydable; Contacts: plaqué or; Couple de serrage: 0,7-0,9 Nm-10-30 DC-25-854; (-40°C)PBT / PA, transparenteSans silicone ; contacts plaqués or--38 x 20 x 36-État de commutation 1 x LED, jaune fonctionnement 1 x LED, vert-

23.46 €

1 4 jours Zinc moulé sous pression, nickeléIP 67-Zinc moulé sous pression nickeléFilin Ethernet, codage D---Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : Zinc moulé sous pression, plaqué nickel ; Blocage : Zinc moulé sous pression, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Câble de connexion câble : blindé-< 45 AC / < 70 DC-40-854; (-40°C)Zinc moulé sous pression, nickeléSans silicone ; contacts plaqués or--20 x 20 x 58---

23.46 €

1 4 jours Zinc moulé sous pression, nickeléIP 67-Zinc moulé sous pression nickelé----Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : Zinc moulé sous pression, plaqué nickel ; Blocage : Zinc moulé sous pression, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Câble de connexion câble : blindé-< 45 AC / < 70 DC-40-854; (-40°C)Zinc moulé sous pression, nickeléSans silicone ; contacts plaqués or--20 x 20 x 58---

12.80 €

1 4 jours Laiton plaqué au nickelIP 67PNPPBT; PA----Connecteur: 1 x M8, droit; Corps moulé: PBT / PA; Blocage: laiton, plaqué nickel; Contacts: plaqué or-< 30 AC/DC-40-85-PBT / PAContact plaqué or--12 x 12 x 45---

15.27 €

1 12 jours Laiton plaqué au nickelIP 67PNPPBT; PA----Connecteur: 1 x M8, droit; Corps moulé: PBT / PA; Blocage: laiton, plaqué nickel; Contacts: plaqué or-< 30 AC/DC-40-85-PBT / PAContact plaqué or--12 x 12 x 45---

16.00 €

1 4 jours Laiton plaqué au nickelIP 67PNPPBT; PA----Connecteur: 1 x M8, droit; Corps moulé: PBT / PA; Blocage: laiton, plaqué nickel; Contacts: plaqué or-< 30 AC/DC-40-85-PBT / PAContact plaqué or--12 x 12 x 45---

37.55 €

1 4 jours Zinc moulé sous pressionIP 67--Filin d'alimentation, codage T---Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PA ; Blocage : Zinc moulé sous pression ; Joint : NBR ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,4 Nm-< 60 DC-40-8512 ; (lors de l'utilisation de conducteurs de 1,5 mm²)PASans silicone ; contacts plaqués or---NBR--

13.98 €

1 4 jours -IP 67; (connecteur homologue branché)-boîtier de prise: PBT; Contacts: plaqué nickel----Connecteur: 1 connecteur AMP, droit; Contacts: plaqué nickel-12-24 DC-40-100----40-100-29.8 x 26.4 x 31.5--bouchon de couverture: 6 étanchéité des noyaux individuels: 2 x 0,25 m² d'étanchéité des noyaux individuels: 4 contacts à sertir de 0,50 m² fournis avec l'appareil

30.57 €

1 4 jours Zinc moulé sous pression, nickeléIP 67-PAcodé L---Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PA ; Blocage : Zinc moulé sous pression, plaqué nickel ; Contacts: plaqué or-< 63 DC-40-8516PAContact plaqué or--ø 25 / L = 70---

82.46 €

1 4 jours Laiton, sous gaine Plastique/PA 6,6, sous gaine PlastiqueIP 67-Laiton sous gaine Plastique ; PA 6,6 Noir----Connecteur : 1 x M23, droit ; Corps moulé : laiton/PA 6.6, sous gaine Plastique ; Blocage : laiton, sous gaine Plastique-4.5-30 DC-40-125-Laiton / PA 6.6, sous gaine Plastique / Laiton / PA 6,6, sous gaine Plastique---28 x 28 x 52---

82.46 €

1 4 jours -IP 67-Laiton sous gaine Plastique ; PA 6,6 Noir----Connecteur: 1 x M23, droit; Corps moulé: laiton / PA 6.6, sous gaine plastique-4.5-30 DC-40-125-Laiton/PA 6,6, sous gaine Plastique---28 x 28 x 53---

82.46 €

1 4 jours Laiton plaqué au nickelIP 67-Laiton plaqué au nickel----Connecteur: 1 x M23, droit; Corps moulé: laiton, plaqué nickel; Blocage: laiton, plaqué nickel-4.5-30 DC-40-125-Laiton plaqué au nickel---25 x 25 x 45---

48.31 €

1 4 jours Laiton plaqué au nickelIP 67-Laiton plaqué au nickel----Connecteur: 1 x M18, droit; Corps moulé: laiton, plaqué nickel; Blocage: laiton, plaqué nickel-4.5-30 DC-40-85-Laiton plaqué au nickel---18 x 18 x 60---

57.53 €

1 4 jours Laiton plaqué au nickelIP 67-Laiton plaqué au nickel----Connecteur: 1 x M18, incliné; Corps moulé: laiton, plaqué nickel; Blocage: laiton, plaqué nickel-4.5-30 DC-40-85-Laiton plaqué au nickel---37 x 20 x 53---

19.56 €

1 4 jours PBTIP 67-PBT----Connecteur: 1x Rd24, droit; Corps moulé: PBT; Blocage: PBT; Contacts: plaqué or-< 45 AC / < 70 DC-40-100-PBTContact plaqué or--29 x 29 x 71---

23.46 €

1 4 jours Zinc moulé sous pressionIP 67-PBT----Connecteur: 1 x 7/8", droit; Corps moulé: PBT;Blocage: Zinc moulé sous pression-< 45 AC / < 70 DC-25-8512PBT---27 x 27 x 83---

18.73 €

1 4 jours Laiton plaqué au nickel----10-100II---25-55< 250 AC / < 300 DC-25-904; (-40°C)PA 6.6Sans silicone ; contacts plaqués or---FKM--

18.73 €

1 4 jours Laiton plaqué au nickel----10-100II---25-55< 250 AC / < 300 DC-25-904; (-40°C)PA 6.6Sans silicone ; contacts plaqués or---FKM--

20.14 €

1 4 jours Laiton plaqué au nickel----10-100II---25-55< 60 AC/DC-25-904; (-40°C)PA 6.6Sans silicone ; contacts plaqués or---FKM--

20.14 €

1 4 jours Laiton plaqué au nickel----10-100II---25-55< 60 AC/DC-25-904; (-40°C)PA 6.6Sans silicone ; contacts plaqués or---FKM--

27.96 €

1 4 jours Acier inoxydable--PA 6,6 gris ; scellage : EPDM-10-100IIZones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire--25-55< 250 AC / < 300 DC-25-1004; (-40°C)PA 6.6Sans silicone ; contacts plaqués or---EPDM--

27.96 €

1 4 jours Acier inoxydable--PA 6,6 gris ; scellage : EPDM-10-100IIZones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire--25-55< 250 AC / < 300 DC-25-1004; (-40°C)PA 6.6Sans silicone ; contacts plaqués or---EPDM--

30.33 €

1 4 jours acier inoxydable (1,4404 / 316 L)--PA 6,6 gris ; scellage : EPDM-10-100IIZones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire--25-55< 60 AC/DC-25-1004; (-40°C)PA 6.6Sans silicone ; contacts plaqués or---EPDM--

30.33 €

1 4 jours Acier inoxydable--PA 6,6 gris ; scellage : EPDM-10-100IIZones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire--25-55< 60 AC/DC-25-1004; (-40°C)PA 6.6Sans silicone ; contacts plaqués or---EPDM--

Loading...

  1. 1

Assistance technique