Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EVF565 |
EVF566 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau d'écrou | protection | Conception électrique | Matériaux | Concevoir | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Branchement électrique - prise | Plage de températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge de Electricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Une fonction spéciale | Température ambiante (En mouvement) (°C) | Degré de salissure | de la plaque (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | Accessoires inclus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.96 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | - | - | PA 6,6 gris ; scellage : EPDM | - | 10-100 | II | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | - | -25-55 | < 250 AC / < 300 DC | -25-100 | 4; (-40°C) | PA 6.6 | Sans silicone ; contacts plaqués or | - | - | - | EPDM | - | - | ||
27.96 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | - | - | PA 6,6 gris ; scellage : EPDM | - | 10-100 | II | Zones hygiéniques et humides dans l'industrie alimentaire | - | -25-55 | < 250 AC / < 300 DC | -25-100 | 4; (-40°C) | PA 6.6 | Sans silicone ; contacts plaqués or | - | - | - | EPDM | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
protection
Conception électrique
Concevoir
Branchement électrique - prise
Température ambiante (En mouvement)(°C)
Degré de salissure
de la plaque(mm)
Affichage
Accessoires inclus
Matériau d'écrou
Matériaux
Humidité de stockage(%)
Classe de protection
Application
Plage de températures de stockage(°C)
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Charge de Electricité maximale totale(A)
Matériau du corps moulé
Une fonction spéciale
Matériau d'étanchéité
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles