Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E12354 |
E12356 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau d'écrou | protection | Conception électrique | Matériaux | Concevoir | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Branchement électrique - prise | Plage de températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge de Electricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Une fonction spéciale | Température ambiante (En mouvement) (°C) | Degré de salissure | de la plaque (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | Accessoires inclus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.46 € | 1 | 4 jours | Zinc moulé sous pression, nickelé | IP 67 | - | Zinc moulé sous pression nickelé | Filin Ethernet, codage D | - | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : Zinc moulé sous pression, plaqué nickel ; Blocage : Zinc moulé sous pression, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Câble de connexion câble : blindé | - | < 45 AC / < 70 DC | -40-85 | 4; (-40°C) | Zinc moulé sous pression, nickelé | Sans silicone ; contacts plaqués or | - | - | 20 x 20 x 58 | - | - | - | ||
23.46 € | 1 | 4 jours | Zinc moulé sous pression, nickelé | IP 67 | - | Zinc moulé sous pression nickelé | - | - | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : Zinc moulé sous pression, plaqué nickel ; Blocage : Zinc moulé sous pression, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or ; Câble de connexion câble : blindé | - | < 45 AC / < 70 DC | -40-85 | 4; (-40°C) | Zinc moulé sous pression, nickelé | Sans silicone ; contacts plaqués or | - | - | 20 x 20 x 58 | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Conception électrique
Concevoir
Humidité de stockage(%)
Classe de protection
Application
Plage de températures de stockage(°C)
Température ambiante (En mouvement)(°C)
Degré de salissure
Matériau d'étanchéité
Affichage
Accessoires inclus
Matériau d'écrou
protection
Matériaux
Branchement électrique - prise
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Charge de Electricité maximale totale(A)
Matériau du corps moulé
Une fonction spéciale
de la plaque(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles