Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E12499
Référence pièce
|
---|
E12499 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau d'écrou | protection | Conception électrique | Matériaux | Concevoir | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Branchement électrique - prise | Plage de températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge de Electricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Une fonction spéciale | Température ambiante (En mouvement) (°C) | Degré de salissure | de la plaque (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | Accessoires inclus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.55 € | 1 | 4 jours | Zinc moulé sous pression | IP 67 | - | - | Filin d'alimentation, codage T | - | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PA ; Blocage : Zinc moulé sous pression ; Joint : NBR ; Contacts : plaqué or ; Couple de serrage : 0,4 Nm | - | < 60 DC | -40-85 | 12 ; (lors de l'utilisation de conducteurs de 1,5 mm²) | PA | Sans silicone ; contacts plaqués or | - | - | - | NBR | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Prise filaire, le numéro d'article est le suivant: E12499.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E12499.
Configurer
Propriétés de base
Conception électrique
Matériaux
Humidité de stockage(%)
Classe de protection
Application
Plage de températures de stockage(°C)
Température ambiante (En mouvement)(°C)
Degré de salissure
de la plaque(mm)
Affichage
Accessoires inclus
Matériau d'écrou
protection
Concevoir
Branchement électrique - prise
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Charge de Electricité maximale totale(A)
Matériau du corps moulé
Une fonction spéciale
Matériau d'étanchéité
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E1003A |
E1004A |
E10108 |
E12582 |
E12672 |
E2M252 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau d'écrou | protection | Conception électrique | Matériaux | Concevoir | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Branchement électrique - prise | Plage de températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge de Electricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Une fonction spéciale | Température ambiante (En mouvement) (°C) | Degré de salissure | de la plaque (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | Accessoires inclus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.79 € | 1 | 4 jours | PA | IP 65 | - | PBT | - | - | - | connexion à des circuits à sécurité intrinsèque certifiés | Connecteur: 1 x M18, incliné; Corps moulé: PBT; Blocage: PA | - | - | -20-80 | - | PBT | - | - | - | 43 x 25 x 36 | - | - | - | ||
25.93 € | 1 | 4 jours | PA | IP 67 | - | PBT | - | - | - | connexion à des circuits à sécurité intrinsèque certifiés | Connecteur: 1x Rd24, incliné; Corps moulé: PBT; Blocage: PA; Contacts: plaqué or | - | - | -20-80 | - | PBT | Contact plaqué or | - | - | 59 x 29 x 38.5 | - | - | - | ||
14.21 € | 1 | 4 jours | PA | IP 67 | - | PBT | - | - | - | - | Connecteur: 1 x M12, incliné; Corps moulé: PBT; Blocage: PA | - | < 250 AC | -40-85 | - | PBT | - | - | - | 36 x 20 x 30 | - | - | - | ||
13.98 € | 1 | 4 jours | - | IP 67; (connecteur homologue branché) | - | boîtier de prise: PBT; Contacts: plaqué nickel | - | - | - | - | Connecteur: 1 connecteur AMP, droit; Contacts: plaqué nickel | - | 12-24 DC | -40-100 | - | - | - | -40-100 | - | 29.8 x 26.4 x 31.5 | - | - | bouchon de couverture: 6 étanchéité des noyaux individuels: 2 x 0,25 m² d'étanchéité des noyaux individuels: 4 contacts à sertir de 0,50 m² fournis avec l'appareil | ||
30.57 € | 1 | 4 jours | Zinc moulé sous pression, nickelé | IP 67 | - | PA | codé L | - | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PA ; Blocage : Zinc moulé sous pression, plaqué nickel ; Contacts: plaqué or | - | < 63 DC | -40-85 | 16 | PA | Contact plaqué or | - | - | ø 25 / L = 70 | - | - | - | ||
33.51 € | 1 | 4 jours | Zinc moulé sous pression | IP 67 | - | Logement: Zinc moulé sous pression; Joint: PBT | caméra avec sortie vidéo O2M20x | - | - | - | Connecteur: 1 x M16, droit; Blocage: Zinc moulé sous pression | - | < 60 DC | -45-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |