Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E12357 |
E12463 |
E12464 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau d'écrou | protection | Conception électrique | Matériaux | Concevoir | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Branchement électrique - prise | Plage de températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge de Electricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Une fonction spéciale | Température ambiante (En mouvement) (°C) | Degré de salissure | de la plaque (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | Accessoires inclus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.80 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | PNP | PBT; PA | - | - | - | - | Connecteur: 1 x M8, droit; Corps moulé: PBT / PA; Blocage: laiton, plaqué nickel; Contacts: plaqué or | - | < 30 AC/DC | -40-85 | - | PBT / PA | Contact plaqué or | - | - | 12 x 12 x 45 | - | - | - | ||
15.27 € | 1 | 12 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | PNP | PBT; PA | - | - | - | - | Connecteur: 1 x M8, droit; Corps moulé: PBT / PA; Blocage: laiton, plaqué nickel; Contacts: plaqué or | - | < 30 AC/DC | -40-85 | - | PBT / PA | Contact plaqué or | - | - | 12 x 12 x 45 | - | - | - | ||
16.00 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | PNP | PBT; PA | - | - | - | - | Connecteur: 1 x M8, droit; Corps moulé: PBT / PA; Blocage: laiton, plaqué nickel; Contacts: plaqué or | - | < 30 AC/DC | -40-85 | - | PBT / PA | Contact plaqué or | - | - | 12 x 12 x 45 | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Concevoir
Humidité de stockage(%)
Classe de protection
Application
Plage de températures de stockage(°C)
Charge de Electricité maximale totale(A)
Température ambiante (En mouvement)(°C)
Degré de salissure
Matériau d'étanchéité
Affichage
Accessoires inclus
Matériau d'écrou
protection
Conception électrique
Matériaux
Branchement électrique - prise
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Matériau du corps moulé
Une fonction spéciale
de la plaque(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles