Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E11774
Référence pièce
|
---|
E11774 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau d'écrou | protection | Conception électrique | Matériaux | Concevoir | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Branchement électrique - prise | Plage de températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge de Electricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Une fonction spéciale | Température ambiante (En mouvement) (°C) | Degré de salissure | de la plaque (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | Accessoires inclus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 68 | - | PA | - | - | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PA ; Blocage : laiton, plaqué nickel ; Contacts : plaqué or | - | < 45 AC / < 70 DC | -25-100 | 4; (-40°C) | PA | Sans silicone ; contacts plaqués or | - | - | 20 x 20 x 46 | - | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Prise filaire, le numéro d'article est le suivant: E11774.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E11774.
Configurer
Propriétés de base
Conception électrique
Concevoir
Humidité de stockage(%)
Classe de protection
Application
Plage de températures de stockage(°C)
Température ambiante (En mouvement)(°C)
Degré de salissure
Matériau d'étanchéité
Affichage
Accessoires inclus
Matériau d'écrou
protection
Matériaux
Branchement électrique - prise
Tension de fonctionnement(V)
Température ambiante(°C)
Charge de Electricité maximale totale(A)
Matériau du corps moulé
Une fonction spéciale
de la plaque(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E1003A |
E1004A |
E10108 |
E11795 |
E11841 |
E11863 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau d'écrou | protection | Conception électrique | Matériaux | Concevoir | Humidité de stockage (%) | Classe de protection | Application | Branchement électrique - prise | Plage de températures de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Température ambiante (°C) | Charge de Electricité maximale totale (A) | Matériau du corps moulé | Une fonction spéciale | Température ambiante (En mouvement) (°C) | Degré de salissure | de la plaque (mm) | Matériau d'étanchéité | Affichage | Accessoires inclus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.79 € | 1 | 4 jours | PA | IP 65 | - | PBT | - | - | - | connexion à des circuits à sécurité intrinsèque certifiés | Connecteur: 1 x M18, incliné; Corps moulé: PBT; Blocage: PA | - | - | -20-80 | - | PBT | - | - | - | 43 x 25 x 36 | - | - | - | ||
25.93 € | 1 | 4 jours | PA | IP 67 | - | PBT | - | - | - | connexion à des circuits à sécurité intrinsèque certifiés | Connecteur: 1x Rd24, incliné; Corps moulé: PBT; Blocage: PA; Contacts: plaqué or | - | - | -20-80 | - | PBT | Contact plaqué or | - | - | 59 x 29 x 38.5 | - | - | - | ||
14.21 € | 1 | 4 jours | PA | IP 67 | - | PBT | - | - | - | - | Connecteur: 1 x M12, incliné; Corps moulé: PBT; Blocage: PA | - | < 250 AC | -40-85 | - | PBT | - | - | - | 36 x 20 x 30 | - | - | - | ||
17.42 € | 1 | 4 jours | Laiton plaqué au nickel | IP 67 | - | PA | - | - | - | - | Connecteur: 1 x 1/2", incliné; Corps moulé: PA;Blocage: laiton, plaqué nickel;Contacts: plaqué or | - | < 250 AC | -25-85 | 4; (-40°C) | PA | Sans silicone ; contacts plaqués or | - | - | 35 x 20 x 30 | - | - | - | ||
11.01 € | 1 | 4 jours | PA 6.6 | IP 67 | - | PA 6.6 | - | - | - | - | Connecteur : 1 x M12, droit ; Corps moulé : PA 6,6 ; Blocage : PA 6,6 | - | < 45 AC / < 70 DC | -25-60 | - | PA 6.6 | - | - | - | 16 x 16 x 51 | - | - | - | ||
34.95 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | IP 67; IP 69K | PNP | PBT; PA transparente | - | - | - | - | Connecteur: 1 x M12, incliné; Corps moulé: PBT / PA,transparent; Blocage: acier inoxydable; Contacts: plaqué or; Couple de serrage: 0,7-0,9 Nm | - | 10-30 DC | -25-85 | 4; (-40°C) | PBT / PA, transparente | Sans silicone ; contacts plaqués or | - | - | 38 x 20 x 36 | - | État de commutation 1 x LED, jaune fonctionnement 1 x LED, vert | - |