Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EC0705 |
EC3146 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Structure du câble | Protection | Couleur | Matériaux | Type à bouchon | Tension de fonctionnement (V) | Couleur de la prise | Plage de températures (°C) | Type de câble | Matériau d'isolation | Longueur de câble (m) | Matériau du bouchon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | 40 pôles, peuvent être verrouillés et protégés contre l'inversion de polarité Type AMP Contacts de minuterie junior AMP, connexion à sertir | 6-18 DC | Noir | -40-105 | FLRY-B 0.5 / 1.0 / 2.5 (conception symétrique, flexible) selon les normes DIN 72551, parties 5/6 et DIN ISO 6722 | PVC | 2.5 | PBT-GF | |
38.30 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 x 0,5 mm² | IP 67 | Noir | PUR | - | 8-32 DC | - | - | - | - | 2 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Structure du câble
Protection
Couleur
Matériaux
Type à bouchon
Tension de fonctionnement(V)
Couleur de la prise
Plage de températures(°C)
Type de câble
Matériau d'isolation
Longueur de câble(m)
Matériau du bouchon
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles