Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E30444
Protection | IP 68 ; IP 69K ; (7 jours / 3 m de profondeur Eau / 0,3 bar : IP 68) | Tension nominale DC(V) | 24 | Matériaux | acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; PEI ; Fibre renforcée PA ; FKM ; Collier de serrage de tube de mise à la terre : acier inoxydable (1,4301 / 304) |
---|---|---|---|---|---|
Consommation de courant(mA) | < 20 | Classe de protection | III | Raccordement électrique - fiche | Connecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or |
Branchement électrique - prise | Connecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or | Températures de stockage(°C) | -40-85 | Tension de fonctionnement(V) | 18-30 DC |
Température ambiante(°C) | -25-65 | Interface de communication | Liaison IO | Classe de port maître prise en prise en charge | A / B |
Fonction spéciale | Contact plaqué or | Mode Sio | Non | Révision du lien IO | 1.0; 1.1 |
Affichage | 1 x LED Fonctionnement : vert Liaison IO Vert défaut rouge |
Couple de transmission | COM1 (4,8 kbauds) ; COM2 (38,4 kbauds) ; COM3 (230,4 kbauds) |
Vous vous trouvez sur la page de Répéteur IO-link, le numéro d'article est le suivant: E30444.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E30444.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles