Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E3M171 |
E3M172 |
EC9206 |
EC9207 |
EC9208 |
EC9209 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Structure du câble | Application | Longueur (mm) | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.55 € | 1 | 4 jours | - | Pour BasicController, câbles de démarrage pour caméras mobiles | - | - | ||
16.07 € | 1 | Devis | - | Pour BasicController, câbles de démarrage pour caméras mobiles | - | - | ||
12.31 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1 x 0,75 mm² + 4 x 0,50 mm² | Pour BasicController, entrées A/B/C, CR04xx | 1.5 | - | |
12.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | 5 x 0,75 mm² | Pour BasicController, sorties D/E/F, CR04xx | 1.5 | - | |
18.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 2 x 0,50 mm² + 4 x 0,75 mm² | Pour BasicController, alimentation CAN1 et P/N1, CR04xx | 1.5 | sans résistance de terminaison de bus CAN | |
16.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 2 x 0,50 mm² + 2 x 0,75 mm² | Pour contrôleur de base, CAN2 N2, CR04xx | 1.5 | La résistance de terminaison de bus CAN (120 ohms) est intégrée dans le boîtier de contact norme de la minuterie |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Structure du câble
Application
Longueur(mm)
Remarques
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles