Wiha Jonction droite isolée 100 pcs DIN

Wiha Jonction droite isolée 100 pcs DIN

Augmente la sécurité du processus: Une qualité de fabrication élevée et constante pour des contacts sûrs et durables.

Facilite l'utilisation: Introduction du câble rapide et facile grâce à l’embout en entonnoir.

Augmente votre sécurité: Haute résistance à la chaleur jusqu'à 105 °C.

Gain de temps: Aucune isolation supplémentaire n’est requise après le sertissage

Un branchement sûr est indispensable lors de la connexion de conducteurs électriques. En combinaison avec l’outil de sertissage automatique et les connecteurs Wiha, il est possible d’établir une connexion étanche au gaz, ce qui garantit un contact sûr à long terme. Le collet conique facilite l’insertion du toron dans l’embout lors de l’installation. Les connecteurs Wiha sans halogènes offrent une résistance à la chaleur jusqu’à 105 °C. Ils sont fabriqués selon les prescriptions de la norme DIN 46341.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
43965
43966
43967
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur L1
(mm)
Taille nominale (mini - max) (mm²) Zone dénudée (minimum - max) (AWG) Contenu Couleur Diamètre D1
(mm)
Diamètre D2
(mm)
Zone de dénudage min (AWG) Zone de dénudage max (AWG) Taille nominale min
(mm²)
Taille nominale max
(mm²)

14.74 €

15 7 jours 260.5 - 1 mm²22 - 16100rouge4.11.622160.51

16.30 €

15 7 jours 261.5 - 2.5 mm²16 - 14100blue4.52.316141.52.5

23.74 €

15 7 jours 284 - 6 mm²12 - 1050jaune6.53.6121046

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Emballé sous blister Non Article VDE Non
avec batterie Non

Assistance technique