Augmente la sécurité du processus: Une qualité de fabrication élevée et constante pour des contacts sûrs et durables.
Facilite l'utilisation: Introduction du câble rapide et facile grâce à l’embout en entonnoir.
Augmente votre sécurité: Haute résistance à la chaleur jusqu'à 105 °C.
Gain de temps: Aucune isolation supplémentaire n’est requise après le sertissage
Un branchement sûr est indispensable lors de la connexion de conducteurs électriques. En combinaison avec l’outil de sertissage automatique et les connecteurs Wiha, il est possible d’établir une connexion étanche au gaz, ce qui garantit un contact sûr à long terme. Le collet conique facilite l’insertion du toron dans l’embout lors de l’installation. Les connecteurs Wiha sans halogènes offrent une résistance à la chaleur jusqu’à 105 °C. Ils sont fabriqués selon les prescriptions de la norme DIN 46341.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
43965
Référence pièce
|
---|
43965 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur L1 (mm) | Taille nominale (mini - max) (mm²) | Zone dénudée (minimum - max) (AWG) | Contenu | Couleur | Diamètre D1 (mm) | Diamètre D2 (mm) | Zone de dénudage min (AWG) | Zone de dénudage max (AWG) | Taille nominale min (mm²) | Taille nominale max (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.74 € | 15 | 7 jours | 26 | 0.5 - 1 mm² | 22 - 16 | 100 | rouge | 4.1 | 1.6 | 22 | 16 | 0.5 | 1 |
Loading...
Article ESD | Non | Emballé sous blister | Non | Article VDE | Non |
---|---|---|---|---|---|
avec batterie | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jonction droite isolée 100 pcs DIN, le numéro d'article est le suivant: 43965.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43965.
Configurer
Propriétés de base
Type
Longueur L1(mm)
Taille nominale (mini - max) (mm²)
Zone dénudée (minimum - max) (AWG)
Contenu
Couleur
Diamètre D1(mm)
Diamètre D2(mm)
Zone de dénudage min (AWG)
Zone de dénudage max (AWG)
Taille nominale min(mm²)
Taille nominale max(mm²)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
43966 |
43967 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur L1 (mm) | Taille nominale (mini - max) (mm²) | Zone dénudée (minimum - max) (AWG) | Contenu | Couleur | Diamètre D1 (mm) | Diamètre D2 (mm) | Zone de dénudage min (AWG) | Zone de dénudage max (AWG) | Taille nominale min (mm²) | Taille nominale max (mm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.30 € | 15 | 7 jours | 26 | 1.5 - 2.5 mm² | 16 - 14 | 100 | blue | 4.5 | 2.3 | 16 | 14 | 1.5 | 2.5 | ||
23.74 € | 15 | 7 jours | 28 | 4 - 6 mm² | 12 - 10 | 50 | jaune | 6.5 | 3.6 | 12 | 10 | 4 | 6 |