Wiha Cosse de câble à sertir fourchue isolée 100 pcs DIN (43962)

Wiha Cosse de câble à sertir fourchue isolée 100 pcs DIN 43962

Détails du produit:

Référence fabricant: 43962

Marque: WIHA

Prix: 12.99

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Longueur L1: 18 mm

Taille nominale (mini - max) (mm²): 0.5 - 1 mm²

Taille de vis: M4

Zone dénudée (minimum - max) (AWG): 22 - 16

Contenu: 100


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

43962

Référence pièce
43962
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur L1
(mm)
Taille nominale (mini - max) (mm²) Taille de vis Zone dénudée (minimum - max) (AWG) Contenu Largeur B
(mm)
Couleur Diamètre D1
(mm)
Diamètre D2
(mm)
Zone de dénudage min (AWG) Zone de dénudage max (AWG) Taille nominale min
(mm²)
Taille nominale max
(mm²)

12.99 €

15 7 jours 180.5 - 1 mm²M422 - 161008rouge4.14.322160.51

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Emballé sous blister Non Article VDE Non
avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Cosse de câble à sertir fourchue isolée 100 pcs DIN, le numéro d'article est le suivant: 43962.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43962.

Variantes de ce produit

Référence pièce
43963
43964
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Longueur L1
(mm)
Taille nominale (mini - max) (mm²) Taille de vis Zone dénudée (minimum - max) (AWG) Contenu Largeur B
(mm)
Couleur Diamètre D1
(mm)
Diamètre D2
(mm)
Zone de dénudage min (AWG) Zone de dénudage max (AWG) Taille nominale min
(mm²)
Taille nominale max
(mm²)

13.04 €

15 7 jours 181.5 - 2.5 mm²M416 - 141008blue4.54.316141.52.5

20.84 €

15 7 jours 224 - 6 mm²M512 - 105010jaune6.55.3121046

Assistance technique