Wiha Connecteur plat isolé 100 pcs DIN

Wiha Connecteur plat isolé 100 pcs DIN

Augmente la sécurité du processus: Une qualité de fabrication élevée et constante pour des contacts sûrs et durables.

Facilite l'utilisation: Introduction du câble rapide et facile grâce à l’embout en entonnoir.

Augmente votre sécurité: Haute résistance à la chaleur jusqu'à 105 °C.

Un branchement sûr est indispensable lors de la connexion de conducteurs électriques. En combinaison avec l’outil de sertissage automatique et les connecteurs Wiha, il est possible d’établir une connexion étanche au gaz, ce qui garantit un contact sûr à long terme. Le collet conique facilite l’insertion du toron dans l’embout lors de l’installation. Les connecteurs Wiha sans halogènes offrent une résistance à la chaleur jusqu’à 105 °C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
43974
43975
43976
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur L1
(mm)
Taille nominale (mini - max) (mm²) Zone dénudée (minimum - max) (AWG) Contenu Couleur Diamètre D1
(mm)
Zone de dénudage min (AWG) Zone de dénudage max (AWG) Taille nominale min
(mm²)
Taille nominale max
(mm²)

13.50 €

15 7 jours 21.50.5 - 1 mm²22 - 16100rouge3.522160.51

14.50 €

15 7 jours 21.31.5 - 2.5 mm²16 - 14100blue4.316141.52.5

21.06 €

15 7 jours 244 - 6 mm²12 - 1050jaune6.2121046

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Emballé sous blister Non Taille d'insertion (minimum x maximum) 6.3 x 0.8 mm
Article VDE Non avec batterie Non Taille de la prise min(mm) 6.3
Taille de la prise max(mm) 0.8

Assistance technique