Wiha Embouts de câblage double avec collerette plastique, jeu 2x0,75 - 2x2,5 mm² 200 pcs code couleur DIN en saupoudreuse

Wiha Embouts de câblage double avec collerette plastique, jeu 2x0,75 - 2x2,5 mm² 200 pcs code couleur DIN en saupoudreuse

Facilite votre travail: Facile à trouver et à ranger en toute sécurité grâce à la boîte de poche et son couvercle refermable.

Augmente votre efficacité: Idéal pour une utilisation lors d’interventions extérieures grâce à sa boîte de poche compacte et empilable.

Augmente votre sécurité: Prévention des ruptures de câble grâce aux torons individuels protégés.

Facilite l'utilisation: Introduction du câble rapide et facile grâce à l’embout en entonnoir.

Augmente votre sécurité: Haute résistance à la chaleur jusqu'à 105 °C.

Augmente la sécurité du processus: Une qualité de fabrication élevée et constante pour des contacts sûrs et durables.

Application: Idéal pour le raccordement de conducteurs à fils fins, en particulier pour les bornes. Étui spécial pour le raccordement à deux fils.

En particulier lors de la connexion de conducteurs à fils fins dans des bornes, les électriciens doivent veiller à ne pas écraser ou laisser de côté des brins individuels. Ceci peut entraîner des ruptures de câble voire des courts-circuits, qui constituent à leur tour un risque d'incendie potentiel. Les cosses de conducteurs permettent de prévenir ces risques en assurant des contacts sûrs et donc une sécurité de fonctionnement à long terme. Le collet conique facilite l’insertion du toron dans l’embout lors de l’installation. L’embout simplifie également l’introduction du câble dans la borne. Les cosses de conducteurs jumelles sont spécialement conçues pour la connexion de deux conducteurs. Pour une utilisation simple, les cosses de conducteurs sont stockées dans une saupoudreuse avec fonction d’enclenchement pour prévenir l’ouverture accidentelle. Les cosses de conducteurs Wiha sans halogènes offrent une résistance à la chaleur jusqu’à 105 °C. Elles sont fabriquées selon la norme DIN 46228.

Composition:

  • 50x Embouts doubles avec collerette en plastique 100 pcs code couleur DIN 2 x 0.75 (43951)
  • 50x Embouts doubles avec collerette en plastique 100 pcs code couleur 1 (FR) & DIN 2 x 1 (43937)
  • 50x Embouts doubles avec collerette en plastique 100 pcs code couleur 1 (FR) & DIN 2 x 1.5 (43938)
  • 50x Embouts doubles avec collerette en plastique 100 pcs code couleur 2 (DE) & DIN 2 x 2.5 (43947)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

43907

Référence pièce
43907
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

24.70 €

8 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Emballé sous blister Non Article VDE Non
avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Embouts de câblage double avec collerette plastique, jeu 2x0,75 - 2x2,5 mm² 200 pcs code couleur DIN en saupoudreuse, le numéro d'article est le suivant: 43907.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43907.

Assistance technique