Wiha Embouts doubles avec collerette en plastique 100 pcs code couleur DIN

Wiha Embouts doubles avec collerette en plastique 100 pcs code couleur DIN

Augmente la sécurité du processus: Une qualité de fabrication élevée et constante pour des contacts sûrs et durables.

Facilite l'utilisation: Introduction du câble rapide et facile grâce à l’embout en entonnoir.

Augmente votre sécurité: Prévention des ruptures de câble grâce aux torons individuels protégés.

Augmente votre sécurité: Haute résistance à la chaleur jusqu'à 105 °C.

Application: Idéal pour le raccordement de conducteurs à fils fins, en particulier pour les bornes. Étui spécial pour le raccordement à deux fils.

En particulier lors de la connexion de conducteurs à fils fins dans des bornes, les électriciens doivent veiller à ne pas écraser ou laisser de côté des brins individuels. Ceci peut entraîner des ruptures de câble voire des courts-circuits, qui constituent à leur tour un risque d'incendie potentiel. Les cosses de conducteurs permettent de prévenir ces risques en assurant des contacts sûrs et donc une sécurité de fonctionnement à long terme. Le collet conique facilite l’insertion du toron dans l’embout lors de l’installation. L’embout simplifie également l’introduction du câble dans la borne. Les cosses de conducteurs jumelles sont spécialement conçues pour la connexion de deux conducteurs. Les cosses de conducteurs Wiha sans halogènes offrent une résistance à la chaleur jusqu’à 105 °C. Elles sont fabriquées selon la norme DIN 46228.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

43951

Référence pièce
43951
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.11 €

20 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Code couleur DIN Oui Longueur L1(mm) 15 Zone dépouillée (AWG) 18
Article ESD Non Force S2(mm) 0.25 Contenu 100
Emballé sous blister Non Facteur et surface dépouillée (AWG) 2 x 18 Facteur et Taille nominale 2 x 0.75
Taille nominale/facteur AWG 2 x Force S1(mm) 0.15 Longueur L2(mm) 8
Article VDE Non avec batterie Non Couleur gris
Diamètre D1(mm) 1.7 Diamètre D2(mm) 2.8

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Embouts doubles avec collerette en plastique 100 pcs code couleur DIN, le numéro d'article est le suivant: 43951.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43951.

Assistance technique