Facilite votre travail: Facile à trouver et à ranger en toute sécurité grâce à la boîte de poche et son couvercle refermable.
Augmente votre efficacité: Idéal pour une utilisation lors d’interventions extérieures grâce à sa boîte de poche compacte et empilable.
Augmente votre sécurité: Prévention des ruptures de câble grâce aux torons individuels protégés.
Augmente votre sécurité: Haute résistance à la chaleur jusqu'à 105 °C.
Facilite l'utilisation: Introduction du câble rapide et facile grâce à l’embout en entonnoir.
Augmente la sécurité du processus: Une qualité de fabrication élevée et constante pour des contacts sûrs et durables.
Application: Conviennent parfaitement pour la connexion de conducteurs à fils fin, en particulier dans les connexions par bornes.
En particulier lors de la connexion de conducteurs à fils fins dans des bornes, les électriciens doivent veiller à ne pas écraser ou laisser de côté des brins individuels. Ceci peut entraîner des ruptures de câble voire des courts-circuits, qui constituent à leur tour un risque d'incendie potentiel. Les cosses de conducteurs permettent de prévenir ces risques en assurant des contacts sûrs et donc une sécurité de fonctionnement à long terme. Le collet conique facilite l’insertion du toron dans l’embout lors de l’installation. L’embout simplifie également l’introduction du câble dans la borne. Les cosses de conducteurs Wiha sans halogènes offrent une résistance à la chaleur jusqu’à 105 °C.
Composition:
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
43904
Article ESD | Non | Emballé sous blister | Non | Article VDE | Non |
---|---|---|---|---|---|
avec batterie | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Embouts de câblage avec collerette plastique, jeu 0,5 - 2,5 mm² 400 pcs code couleur DIN en saupoudreuse, le numéro d'article est le suivant: 43904.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43904.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles