Wiha Embouts de câblage avec collerette plastique, jeu 100 pcs code couleur 1 (FR) / DIN

Wiha Embouts de câblage avec collerette plastique, jeu 100 pcs code couleur 1 (FR) / DIN

Augmente votre sécurité: Prévention des ruptures de câble grâce aux torons individuels protégés.

Augmente votre sécurité: Haute résistance à la chaleur jusqu'à 105 °C.

Facilite l'utilisation: Introduction du câble rapide et facile grâce à l’embout en entonnoir.

Augmente la sécurité du processus: Une qualité de fabrication élevée et constante pour des contacts sûrs et durables.

Application: Conviennent parfaitement pour la connexion de conducteurs à fils fin, en particulier dans les connexions par bornes.

En particulier lors de la connexion de conducteurs à fils fins dans des bornes, les électriciens doivent veiller à ne pas écraser ou laisser de côté des brins individuels. Ceci peut entraîner des ruptures de câble voire des courts-circuits, qui constituent à leur tour un risque d'incendie potentiel. Les cosses de conducteurs permettent de prévenir ces risques en assurant des contacts sûrs et donc une sécurité de fonctionnement à long terme. Le collet conique facilite l’insertion du toron dans l’embout lors de l’installation. L’embout simplifie également l’introduction du câble dans la borne. Les cosses de conducteurs Wiha sans halogènes offrent une résistance à la chaleur jusqu’à 105 °C. Elles sont fabriquées selon la norme DIN 46228 mais avec le code couleur français (code 1).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
43911
43913
43914
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Zone dépouillée (AWG) Couleur Diamètre D1
(mm)
Diamètre D2
(mm)

2.31 €

40 7 jours 20blanc12.6

2.22 €

60 7 jours 18rouge1.43

2.22 €

60 7 jours 16noir1.73.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Code couleur DIN Oui Longueur L1(mm) 14 Article ESD Non
Force S2(mm) 0.25 Contenu 100 Emballé sous blister Non
Force S1(mm) 0.15 Longueur L2(mm) 8 Article VDE Non
avec batterie Non

Assistance technique