Augmente la sécurité du processus: Une qualité de fabrication élevée et constante pour des contacts sûrs et durables.
Facilite l'utilisation: Introduction du câble rapide et facile grâce à l’embout en entonnoir.
Augmente votre sécurité: Prévention des ruptures de câble grâce aux torons individuels protégés.
Augmente votre sécurité: Haute résistance à la chaleur jusqu'à 105 °C.
Application: Conviennent parfaitement pour la connexion de conducteurs à fils fin, en particulier dans les connexions par bornes.
En particulier lors de la connexion de conducteurs à fils fins dans des bornes, les électriciens doivent veiller à ne pas écraser ou laisser de côté des brins individuels. Ceci peut entraîner des ruptures de câble voire des courts-circuits, qui constituent à leur tour un risque d'incendie potentiel. Les cosses de conducteurs permettent de prévenir ces risques en assurant des contacts sûrs et donc une sécurité de fonctionnement à long terme. Le collet conique facilite l’insertion du toron dans l’embout lors de l’installation. L’embout simplifie également l’introduction du câble dans la borne. Pour une utilisation simple, les cosses de conducteurs sont stockées dans une saupoudreuse avec fonction d’enclenchement pour prévenir l’ouverture accidentelle. Les cosses de conducteurs Wiha sans halogènes offrent une résistance à la chaleur jusqu’à 105 °C. Elles sont fabriquées selon la norme DIN 46228 mais avec le code couleur allemand (code 2).
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
43928
Référence pièce
|
---|
43928 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur L1 (mm) | Zone dépouillée (AWG) | Force S2 (mm) | Force S1 (mm) | Longueur L2 (mm) | Couleur | Diamètre D1 (mm) | Diamètre D2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.47 € | 30 | 7 jours | 17 | 12 | 0.3 | 0.2 | 10 | gris | 2.8 | 4.8 |
Loading...
Code couleur DIN | Oui | Article ESD | Non | Contenu | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Emballé sous blister | Non | Article VDE | Non | avec batterie | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Embouts de câblage avec collerette plastique, jeu 100 pcs code couleur 2 (DE) & DIN, le numéro d'article est le suivant: 43928.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43928.
Configurer
Propriétés de base
Type
Longueur L1(mm)
Zone dépouillée (AWG)
Force S2(mm)
Force S1(mm)
Longueur L2(mm)
Couleur
Diamètre D1(mm)
Diamètre D2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
43927 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur L1 (mm) | Zone dépouillée (AWG) | Force S2 (mm) | Force S1 (mm) | Longueur L2 (mm) | Couleur | Diamètre D1 (mm) | Diamètre D2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 € | 50 | 7 jours | 14 | 14 | 0.25 | 0.15 | 8 | blue | 2.2 | 4.2 |