Gain financier: Deux outils en un, couper et dénuder.
Prend soin de votre santé: Articulation spéciale DynamicJoint® réduit la dépense de force lors de la coupe.
Réduit vos coûts: Longue durée de vie grâce au chromage de haute qualité de la surface de pince qui protège contre la rouille.
Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
Application: Pince coupante diagonale spéciale pour l'installation électrique.
Normes: DIN ISO 5749.
Fabriqué selon IEC 60900.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Longueur totale (mm)(mm) | 160 | Article ESD | Non | Article VDE | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Zone de dénudage, coupe transversale min.(mm²) | 1.5 | Zone de dénudage, coupe transversale max.(mm²) | 2.5 | Zone de dénudage, coupe transversale min. – max. (en mm²) | 1.5 - 2.5 |
Diamètre max(mm) | 1.6 | Force de coupe | 13 | Fil dur(mm) | 1.6 |
Fil moyennement dur(mm) | 2 | Fil tendre(mm) | 4 |
Configurer
Propriétés de base
Emballé sous blister
avec batterie
Longueur totale (pouces)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles