Augmente votre efficacité: Toutes les clés et toutes les empreintes disponibles dans un étui compact et léger.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
39076
Embout double (min - max) max | 5 | TORX® 1 | T20 | Carré mâle max | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Carré mâle (min - max) | 5 - 8 | Carré mâle min | 5 | Fente 1 | 7 |
Phillips 1 | PH2 | Article VDE | Non | Article ESD | Non |
Avec Batterie | Non | Longueur totale(mm) | 9 | Surface | T25 |
Carré Diamètre | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Clé d'armoire électrique, le numéro d'article est le suivant: 39076.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 39076.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles