Augmente votre sécurité: Utilisation sécurisée grâce à la pression de sertissage réglée en usine.
Application: Pour la mise en œuvre de cosses de câbles en forme de tige avec gaine isolante selon DIN 46231, de cosses de câbles en forme d'anneaux avec gaine isolante selon DIN 46237, connecteur femelle avec gaine isolante selon DIN 46245 partie 1-3.
Application: Pour des raccords électriques sans soudure conformes à la norme.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
33841
Poids(g) | 220 | Zone dénudée (minimum - maximum) (AWG) | 20 - 10 | Certifié VDE | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Blister | Non | Article ESD | Non | Longueur totale(mm) | 220 |
avec batterie | Non | Zone de dénudage, coupe transversale min.(mm²) | 0,5 | Zone de dénudage, coupe transversale max.(mm²) | 6 |
Zone de dénudage, coupe transversale min. – max. (en mm²) | 0,5 - 6 | Zone de dénudage min (AWG) | 20 | Zone de dénudage max (AWG) | 10 |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Outil de sertissage pour cosses de câbles et contacts isolés, le numéro d'article est le suivant: 33841.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 33841.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles