Augmente votre sécurité: Utilisation sécurisée grâce à la pression de sertissage réglée en usine.
Application: Pour la mise en œuvre de cosses de conducteurs avec et sans collet isolant suivant DIN 46228, EN 50027.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
33844 |
40342 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Zone de sertissage | Zone de sertissage AWG (minimum) (awg) | Zone de sertissage AWG (maximum) (awg) | Zone de sertissage (maximum) (mm²) | Zone de sertissage (minimum) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Matériau | Propriétés des matériaux | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | Domaines d'utilisation | Convient à | Poids (g) | Zone dénudée (minimum - maximum) (AWG) | Certifié VDE | Blister | Article ESD | Longueur totale (mm) | avec batterie | Zone de dénudage, coupe transversale min. (mm²) | Zone de dénudage, coupe transversale max. (mm²) | Zone de dénudage, coupe transversale min. – max. (en mm²) | Zone de dénudage min (AWG) | Zone de dénudage max (AWG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.10 € | 4 | 3 jours | 0,14 à 10 mm² | 26 | 8 | 10 | 0,14 | 33844 | Acier spécial | étanche et trempé | 220 | Outil de sertissage | Bagues | Bagues | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
110.56 € | 4 | 5 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 26 - 5 | Oui | Oui | Non | 220 | Non | 0,14 | 16 | 0,14 - 16 | 26 | 5 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Zone de sertissage
Zone de sertissage AWG (minimum)(awg)
Zone de sertissage AWG (maximum)(awg)
Zone de sertissage (maximum)(mm²)
Zone de sertissage (minimum)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Matériau
Propriétés des matériaux
Taille du produit (longueur)(mm)
Type de produit
Domaines d'utilisation
Convient à
Poids(g)
Zone dénudée (minimum - maximum) (AWG)
Certifié VDE
Blister
Article ESD
Longueur totale(mm)
avec batterie
Zone de dénudage, coupe transversale min.(mm²)
Zone de dénudage, coupe transversale max.(mm²)
Zone de dénudage, coupe transversale min. – max. (en mm²)
Zone de dénudage min (AWG)
Zone de dénudage max (AWG)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles