Augmente votre efficacité: Possibilité d'utilisation multiple pour tous les vissages et champs d'application.
Augmente votre efficacité: Le dispositif de blocage à bille permet un angle de vissage flexible.
Application: Facilite le travail dans les endroits difficilement accessibles avec les clés à douille actionnées à la machine.
Le desserrage de vis fortement serrées nécessite un effort physique considérable. Combiné aux douilles pour clé à douille, le joint de cardan de Wiha permet à l'utilisateur de desserrer ou serrer facilement n'importe quel raccord à vis. Fabriqué en acier chrome-vanadium durable, le joint de cardan de haute qualité peut être combiné facilement et en toute sécurité avec les nombreuses clés à douille. De plus, il assure à l'utilisateur une flexibilité maximale au travail. Grâce au dispositif de blocage à bille, l'angle de vissage peut être modifié librement, ce qui permet d'atteindre les écrous, même dans des situations de travail exiguës.
Selon DIN 3120/3123
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Emballé sous blister | Non | Certifié VDE | Non | Article ESD | Non |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | argent | Surface | chromaté mat |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Quatre pans mâle Diamètre
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles