Wiha Détecteur de tension SoftFinish® unipolaire,110 - 250 volts Fente transparent, avec agrafe

Wiha Détecteur de tension SoftFinish® unipolaire,110 - 250 volts Fente transparent, avec agrafe

Augmente votre efficacité: Solide et robuste comme un tournevis.

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Application: Pour détecter les basses tensions alternatives jusqu'à 250 V par rapport au potentiel de terre.

Application: Convient pour les pros de l'industrie et de l'artisanat.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
34745
35378
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blister Certifié VDE

9.12 €

10 3 jours NonNon

10.38 €

5 5 jours OuiOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 140 avec batterie Non Article ESD Non
Diamètre du manche(mm) 19 Longueur lame visible(mm) 60 Fente 1(mm) 3
Force de coupe 1(mm) 0.5

Assistance technique