Cartes de communication pour variateur de fréquence V1000

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SI-EN3/V
SI-EN3DV
SI-EP3/V
SI-ES3/V
SI-N3/V
SI-P3/V
SI-S3/V
SI-T3/V
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Description Fonctions

995.33 €

1 3 jours Carte optionnelle EtherNet/IP-

1,304.67 €

1 3 jours Carte optionnelle EtherNet/IP (Dual-Port)-

723.33 €

1 3 jours Carte optionnelle PROFINET• Utilisée pour mettre en marche ou arrêter le variateur, définir ou référencer des paramètres, et surveiller la fréquence de sortie, le courant de sortie, ou des éléments similaires par le biais d’une communication PROFINET avec le contrôleur hôte.

1,049.33 €

1 3 jours Carte optionnelle EtherCAT• Utilisée pour mettre en marche ou arrêter le variateur, définir ou référencer des paramètres, et surveiller la fréquence de sortie, le courant de sortie, ou des éléments similaires par le biais d’une communication EtherCAT avec le contrôleur hôte.

410.40 €

1 3 jours Carte optionnelle DeviceNet• Utilisée pour mettre en marche ou arrêter le variateur, définir ou référencer des paramètres, et surveiller la fréquence de sortie, le courant de sortie, ou des éléments similaires par le biais d’une communication DeviceNet avec le contrôleur hôte.

536.13 €

1 3 jours Carte optionnelle PROFIBUS-DP• Utilisée pour mettre en marche ou arrêter le variateur, définir ou référencer des paramètres, et surveiller la fréquence de sortie, le courant de sortie, ou des éléments similaires par le biais d’une communication PROFIBUS-DP avec le contrôleur hôte.

399.60 €

1 3 jours Carte optionnelle CANopen• Utilisée pour mettre en marche ou arrêter le variateur, définir ou référencer des paramètres, et surveiller la fréquence de sortie, le courant de sortie, ou des éléments similaires par le biais d’une communication CANopen avec le contrôleur hôte.

1,109.33 €

1 3 jours Carte optionnelle MECHATROLINK-II• Utilisée pour mettre en marche ou arrêter le variateur, définir ou référencer des paramètres, et surveiller la fréquence de sortie, le courant de sortie, ou des éléments similaires par le biais d’une communication MECHATROLINK-II avec le contrôleur hôte.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'accessoire/pièce détachée Module de communication Pièce détachée non Accessoire oui

Assistance technique