Variateur de fréquence [A1000]

Variateur de fréquence [A1000]
Contrôle vectoriel haute performance
• Contrôle vectoriel de courant, avec ou sans PG
• Couple de démarrage élevé (200% / 0,3 Hz, plage de vitesse 1:200 OLV), (200% à 0 r/min, plage de vitesse 1:1500 CLV)
• Double classement ND 120%/1min et HD 150%/1 min
• Auto-réglage avancé pour les moteurs IM et PM
• Contrôle en boucle ouverte des moteurs PM
• Technologie à faible bruit et à faible porteuse
• Conception avec une durée de vie de 10 ans
• Bornes sans vis
• Bornes de commande avec sauvegarde de la mémoire
• Alimentation de la carte de commande 24 VDC en option
• Communications par bus de terrain: Modbus, Profibus, CANopen, DeviceNet, ML-II, PROFINET, EtherCAT et EtherNet/IP
• Sécurité intégrée: EN954-1 catégorie de sécurité 3, catégorie d'arrêt 0, IEC EN 61508 SIL 2 et EN61800-5-1 avec EDM
• Solutions régénératives en option
• CE, UL, cUL et TUV
Classements
• Classe 200 V triphasé 0,55 à 110 kW
• Classe 400 V triphasé 0,55 à 630 kW

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CIMR-AC2A0004FAA
CIMR-AC2A0010FAA
CIMR-AC2A0012FAA
CIMR-AC2A0021FAA
CIMR-AC2A0040FAA
CIMR-AC2A0056FAA
CIMR-AC2A0069FAA
CIMR-AC2A0081FAA
CIMR-AC2A0110AAA
CIMR-AC2A0138AAA
CIMR-AC2A0211AAA
CIMR-AC2A0250AAA
CIMR-AC2A0312AAA
CIMR-AC2A0360AAA
CIMR-AC2A0415AAA
CIMR-AC4A0002FAA
CIMR-AC4A0004FAA
CIMR-AC4A0005FAA
CIMR-AC4A0007FAA
CIMR-AC4A0009FAA
CIMR-AC4A0011FAA
CIMR-AC4A0018FAA
CIMR-AC4A0023FAA
CIMR-AC4A0031FAA
CIMR-AC4A0038FAA
CIMR-AC4A0044FAA
CIMR-AC4A0058AAA
CIMR-AC4A0072AAA
CIMR-AC4A0088AAA
CIMR-AC4A0103AAA
CIMR-AC4A0139AAA
CIMR-AC4A0165AAA
CIMR-AC4A0208AAA
CIMR-AC4A0250AAA
CIMR-AC4A0296AAA
CIMR-AC4A0362AAA
CIMR-AC4A0414AAA
CIMR-AC4A0515AAA
CIMR-AC4A0675AAA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Classe de tension d'entrée Dimensions, hauteur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)
Puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
(kW)
Puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
(kW)
Courant de sortie nominal I2N
(A)
Tension du secteur
(V)
Nombre de sorties analogiques Nombre d'entrées analogiques Nombre de sorties numériques Nombre d'entrées numériques Tension de sortie max.
(V)
Indice de protection Utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale Hacheur de freinage intégré Supporte protocole BACnet

1,686.67 €

1 3 jours Triphasé 200V2601401470,550,753,5200 - 2403348240NEMA 1, IP20-nonnon

2,140.00 €

1 3 jours Triphasé 200V2601401471,52,29,6200 - 2403348240NEMA 1, IP20-nonnon

2,490.67 €

1 3 jours Triphasé 200V2601401472,2312200 - 2403348240NEMA 1, IP20-nonnon

2,694.67 €

1 3 jours Triphasé 200V26014016445,521200 - 2403348240NEMA 1, IP20-nonnon

3,945.33 €

1 3 jours Triphasé 200V2601401677,51140200 - 2403348240NEMA 1, IP20-nonnon

4,701.33 €

1 3 jours Triphasé 200V300180187111556200 - 2403348240NEMA 1, IP20-nonnon

5,902.67 €

1 3 jours Triphasé 200V3502201971518,569200 - 2403348240NEMA 1, IP20-nonnon

7,820.00 €

1 3 jours Triphasé 200V36522019718,52281200 - 2403348240NEMA 1, IP20-nonnon

8,613.33 €

1 3 jours Triphasé 200V4002502582230110200 - 2403348240NEMA Autre, IP00-nonnon

12,720.00 €

1 3 jours Triphasé 200V4502752583037138200 - 2403348240NEMA Autre, IP00-nonnon

16,906.67 €

1 3 jours Triphasé 200V5503252834555211200 - 2403348240NEMA Autre, IP00-nonnon

22,853.33 €

1 3 jours Triphasé 200V7054503305575250200 - 2403348240NEMA Autre, IP00-nonnon

24,920.00 €

1 3 jours Triphasé 200V7054503307590312200 - 2403348240NEMA Autre, IP00-nonnon

38,680.00 €

1 3 jours Triphasé 200V80050035090110360200 - 2403348240NEMA Autre, IP00-nonnon

48,386.67 €

1 3 jours Triphasé 200V800500350110110415200 - 2403348240NEMA Autre, IP00-nonnon

1,686.67 €

1 3 jours Triphasé 400V2601401470,550,752,1380 - 480----480NEMA Autre, IP20nonoui-

1,937.33 €

1 3 jours Triphasé 400V2601401471,11,54,1380 - 480----480NEMA Autre, IP20nonoui-

2,162.67 €

1 3 jours Triphasé 400V2601401471,52,25,4380 - 480----480NEMA Autre, IP20nonoui-

2,316.00 €

1 3 jours Triphasé 400V2601401642,236,9380 - 480----480NEMA Autre, IP20nonoui-

2,544.00 €

1 3 jours Triphasé 400V260140164348,8380 - 480----480NEMA Autre, IP20nonoui-

2,766.67 €

1 3 jours Triphasé 400V26014016445,511,1380 - 480----480NEMA Autre, IP20nonoui-

3,370.67 €

1 3 jours Triphasé 400V2601401675,57,517,5380 - 480----480NEMA Autre, IP20nonoui-

3,824.00 €

1 3 jours Triphasé 400V2601401677,51123380 - 480----480NEMA Autre, IP20nonoui-

4,476.00 €

1 3 jours Triphasé 400V300180167111531380 - 480----480NEMA Autre, IP20nonoui-

5,732.00 €

1 3 jours Triphasé 400V3001801871518,538380 - 480----480NEMA Autre, IP20nonoui-

6,753.33 €

1 3 jours Triphasé 400V35022019718,52244380 - 480----480NEMA Autre, IP20nonoui-

7,993.33 €

1 3 jours Triphasé 400V400250258223058380 - 480----480NEMA Autre, IP00nonoui-

9,326.67 €

1 3 jours Triphasé 400V450275258303772380 - 480----480NEMA Autre, IP00nonoui-

11,386.67 €

1 3 jours Triphasé 400V510325258374588380 - 480----480NEMA Autre, IP00nonoui-

12,526.67 €

1 3 jours Triphasé 400V5103252584555103380 - 480----480NEMA Autre, IP00nonoui-

14,746.67 €

1 3 jours Triphasé 400V5503252835575139380 - 480----480NEMA Autre, IP00nonoui-

18,040.00 €

1 3 jours Triphasé 400V5503252837590165380 - 480----480NEMA Autre, IP00nonoui-

21,453.33 €

1 3 jours Triphasé 400V70545033090110208380 - 480----480NEMA Autre, IP00nonoui-

23,520.00 €

1 3 jours Triphasé 400V800500350110132250380 - 480----480NEMA Autre, IP00nonoui-

29,880.00 €

1 3 jours Triphasé 400V800500350132160296380 - 480----480NEMA Autre, IP00nonoui-

36,693.33 €

1 3 jours Triphasé 400V800500350160185362380 - 480----480NEMA Autre, IP00nonoui-

59,973.33 €

1 3 jours Triphasé 400V950500370185220414380 - 4803348480NEMA Autre, IP00-nonnon

67,533.33 €

1 3 jours Triphasé 400V1140670370220250515380 - 4803348480NEMA Autre, IP00-nonnon

86,000.00 €

1 3 jours Triphasé 400V1140670370315355675380 - 4803348480NEMA Autre, IP00-nonnon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Spécification de sortie Triphasé Fréquence du secteur(Hz) 50/60 Hz Fréquence de sortie max.(Hz) 400
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet 0 Nombre d'interfaces matérielles USB 0 Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 1
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 1 Nombre d'autres interfaces matérielles 1 Nombre d'interfaces matérielles PROFINET 0
Nombre d'interfaces matérielles parallèles 0 Nombre d'interfaces matérielles en série TTY 0 Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 0
Tolérance relative de tension du réseau symétrique(%) 10 Tolérance relative de fréquence du réseau symétrique(%) 5 Supporte le protocole DeviceNet oui
Protocole pris en charge pour CAN oui Protocole pris en charge pour PROFINET IO oui Protocole pris en charge pour TCP/IP oui
Supporte protocole Modbus oui Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety non Protocole pris en charge pour EtherNet/IP oui
Protocole pris en charge pour PROFIBUS oui Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus oui Fonctionnement possible à quatre quadrants oui
Avec interface optique non Avec élément de commande oui Type de convertisseur Autre
Avec prise pour ordinateur oui Convient pour environnement industriel oui Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety non
Supporte le protocole KNX non Protocole pris en charge pour PROFINET CBA non Protocole pris en charge pour SafetyBUS p non
Protocole pris en charge pour SUCONET non Protocole pris en charge pour INTERBUS non Protocole pris en charge pour Data-Highway non
Protocole pris en charge pour PROFIsafe non Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus non Protocole pris en charge pour SERCOS non
Protocole pris en charge pour LON non Protocole pris en charge pour ASI non Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work non

Assistance technique