Variateur de fréquence [MX2]

Variateur de fréquence [MX2]
Idéal pour contrôler vos machines
• Contrôle vectoriel de flux du courant
• Couple élevé au démarrage : 200 % à 0,5 Hz
• Double régime de puissance VT 120 % / 1 min et CT 150 % / 1 min
• Contrôle moteur asynchrone (IM) et synchrone (PM)
• Contrôle vectoriel du couple en boucle ouverte
• Fonctionnalité de positionnement
• Fonctionnalités applicatives intégrées (ex : contrôle de freinage)
• Programmation logique intégrée
• Sécurité intégrée conforme à la norme ISO13849-1 (double circuit d'entrée et surveillance d'appareil externe EDM)
• Port USB pour la programmation par ordinateur
• Alimentation de secours 24 Vc.c. pour la carte de contrôle
• Communications Bus de terrain : Modbus, DeviceNet, Profibus, CompoNet, EtherCAT, ML-II et EtherNet/IP
• Logiciel de configuration PC : CX-Drive
• RoHS, CE, cULus
Puissances
• Modèles 200 V monophasé de 0,1 à 2,2 kW
• Modèles 200 V triphasé de 0,1 à 15,0 kW
• Modèles 400 V triphasé de 0,4 à 15,0 kW

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3G3MX2-A2015-E
3G3MX2-A2022-E
3G3MX2-A2037-E
3G3MX2-AB007-E
3G3MX2-AB015-E
3G3MX2-AB022-E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Classe de tension d'entrée Dimensions, hauteur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)
Puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
(kW)
Puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
(kW)
Courant de sortie nominal I2N
(A)
Tension du secteur
(V)
Nombre de sorties analogiques Nombre d'entrées analogiques Nombre de sorties numériques Nombre d'entrées numériques Tension de sortie max.
(V)
Indice de protection Tolérance relative de tension du réseau symétrique
(%)
Tolérance relative de fréquence du réseau symétrique
(%)
Fonctionnement possible à quatre quadrants Utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale Avec élément de commande Hacheur de freinage intégré

922.67 €

1 3 jours Triphasé 200V128108170,51,52,29,6200 - 240----240NEMA Autre, IP20105ouinonouioui

873.14 €

1 3 jours Triphasé 200V128108170,52,2312200 - 240----240NEMA Autre, IP20105ouinonouioui

1,105.71 €

1 3 jours Triphasé 200V128140170,545,519,6200 - 240----240NEMA Autre, IP20105ouinonouioui

613.47 €

1 3 jours Monophasé 200V128108170,50,751,16200 - 240----240NEMA Autre, IP20105ouinonouioui

718.67 €

1 3 jours Monophasé 200V128108170,51,52,29,6200 - 240----240NEMA Autre, IP20105ouinonouioui

818.67 €

1 3 jours Monophasé 200V128108170,52,2312200 - 240----240NEMA Autre, IP20105ouinonouioui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Spécification de sortie Triphasé Fréquence du secteur(Hz) 50/60 Hz Fréquence de sortie max.(Hz) 580
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet 0 Nombre d'interfaces matérielles USB 1 Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 1
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 0 Nombre d'autres interfaces matérielles 1 Nombre d'interfaces matérielles PROFINET 0
Nombre d'interfaces matérielles parallèles 0 Nombre d'interfaces matérielles en série TTY 0 Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 0
Supporte le protocole DeviceNet oui Protocole pris en charge pour CAN oui Protocole pris en charge pour PROFINET IO non
Protocole pris en charge pour TCP/IP oui Supporte protocole Modbus oui Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP oui Protocole pris en charge pour PROFIBUS oui Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus oui
Avec interface optique non Type de convertisseur Autre Avec prise pour ordinateur oui
Convient pour environnement industriel oui Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety non Supporte protocole BACnet non
Supporte le protocole KNX non Protocole pris en charge pour PROFINET CBA non Protocole pris en charge pour SafetyBUS p non
Protocole pris en charge pour SUCONET non Protocole pris en charge pour INTERBUS non Protocole pris en charge pour Data-Highway non
Protocole pris en charge pour PROFIsafe non Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus non Protocole pris en charge pour SERCOS non
Protocole pris en charge pour LON non Protocole pris en charge pour ASI non Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work non

Assistance technique