Système d'E/S SmartSlice, Unités de Communication

Système d'E/S SmartSlice, Unités de Communication
Le système d'E/S modulaire le plus intelligent
Le système d'E/S SmartSlice d'Omron est compact, intelligent et simple. Si vous l'utilisez avec les cartes maîtres CompoNet ou DeviceNet CS1 / CJ1 d'Omron, aucun outil de configuration n'est requis.
En utilisant des fonctions intégrées telles que la mise à l'échelle, la totalisation, la différenciation et les alarmes dans les cartes d'E/S analogiques, il est possible de minimiser la programmation de votre API. Les données de maintenance préventive collectées par toutes les unités E/S sont accessibles à l'aide de CX-Integrator ou des Smart Active Parts de la série NS.
• Le plus compact du marché (84 mm de haut)
• Fonctions simples de configuration, de sauvegarde et de restauration
• Données de diagnostic et de maintenance préventive au niveau des E/S
• Borniers détachables pour un remplacement à chaud sans recâbler
• Connexion E/S 3 fils avec technologie ‘push-in’, sans tournevis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GRT1-ECT
GRT1-END-M
GRT1-PNT
GRT1-PRT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spécifications Fonctions principales Finition du raccordement électrique Nombre maximum de points E/S Caractéristiques techniques du réseau Connecteur de réseau Alimentation interface réseau Nombre de postes d'enfichage Dimensions
(mm)
Tension d'entrée CC
(V)
Courant d'entrée max. CC
(A)
Courant de sortie max. CC
(A)
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 Nombre d'interfaces matérielles PROFINET Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 Nombre d'autres interfaces matérielles Nombre d'interfaces matérielles parallèles Nombre d'interfaces matérielles USB Nombre d'interfaces matérielles en série TTY Nombre d'interfaces matérielles Wireless Indice de protection (IP) Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz SIL conformément à IEC 61508 Montage possible sur barres profilées Avec séparation de potentiel Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé Coupleur de bus avec montage de station modulaire disponible Avec modules enfichables, E/S analogique Avec modules enfichables, E/S numérique Avec modules enfichables, autres Avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus Protocole pris en charge pour TCP/IP Supporte protocole Modbus Protocole pris en charge pour EtherNet/IP Protocole pris en charge pour PROFIBUS Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety Supporte le protocole KNX Protocole pris en charge pour PROFINET CBA Protocole pris en charge pour SafetyBUS p Protocole pris en charge pour SUCONET Protocole pris en charge pour INTERBUS Protocole pris en charge pour Data-Highway Supporte le protocole DeviceNet Protocole pris en charge pour CAN Protocole pris en charge pour PROFIsafe Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus Protocole pris en charge pour PROFINET IO Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work Protocole pris en charge pour SERCOS Protocole pris en charge pour LON Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety Protocole pris en charge pour ASI Maître IO-Link Standard radio GSM Standard radio UMTS Standard radio Bluetooth Avec interface optique Standard radio GPRS Adapté aux fonctions de sécurité Matériel associé (Ex ib) Matériel associé (Ex ia) Standard radio WLAN 802.11 Composants système Montage mural/direct possible Avec modules enfichables, modules centraux Encastrement frontal possible Avec alimentation intégrée Montage sur rack possible Avec modules enfichables, modules de communication

904.67 €

1 3 jours Esclave d’un contrôleur d’axes Trajexia et SysmacCarte d'interface EtherCATRaccordement par borne à ressort1024 entrées et sorties (128 octets chaque)EtherCAT pour Trajexia et Sysmac (NJ)2 x RJ45Externe 24 Vc.c. (+10% - 15%)64-20,4 - 26,444588474,42000010000IP20Niveau aSansSansSansouiouiouiouiouiouiouiouiouinonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon

242.40 €

1 3 jours Supporte le remplacement sans outil de la carte d'interface PROFINET-IOPlaque de terminaison avec fonction mémoire------84x20x58--------------------------------------------------------------------

1,099.33 €

1 3 jours -Carte d'interface PROFINET-IORaccordement par borne à ressort1024 entrées et sorties (128 octets chaque)PROFINET-IO2 x RJ45, commutateur intégré avec support pour redondance MRP.Interne64-20,4 - 26,444588474,42020010000IP20Niveau aSansSansSansouiouiouiouiouiouiouiouinonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonouinonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon

736.00 €

1 3 jours -Carte d'interface PROFIBUS-DPRaccordement par borne à ressort1024 entrées et sorties (128 octets chaque)PROFIBUS-DPV1D-Sub à 9 brochesInterne64-20,4 - 26,444588474,40001010000IP20Niveau aSansSansSansouiouiouiouiouiouiouiouinonnonnonnonouinonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnonnon

Loading...

  1. 1

Assistance technique