Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CP1W-8ET1 |
CP1W-16ET1 |
CP1W-40EDT1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de sorties | Largeur (mm) | Courant d'entrée au signal 1 (mA) | Nombre d'entrées numériques | Nombre de sorties numériques | Temps de retard en cas de changement de signal (ms) | Tensione ammessa nell'ingresso (V) | Entrées numériques configurables | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
359.07 € | 1 | 3 jours | 8 | 66 | - | 0 | 8 | 0,1 - 1 | - | non | ||
428.40 € | 1 | 3 jours | 16 | 86 | - | 0 | 16 | 0,1 - 1 | - | non | ||
812.67 € | 1 | 3 jours | 16 | 150 | 5 | 24 | 4 | 0 - 32 | 20,4 - 26,4 | oui |
Loading...
Format de sortie | Sortie transistor / source | Courant de sortie(A) | 0,3 | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Niveau a |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 50 | Hauteur(mm) | 90 | Type de tension d'alimentation | DC |
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis | Type de sortie numérique | Transistor | Type de tension de sortie | DC |
Type de tension d'entrée | DC | SIL conformément à IEC 61508 | Sans | Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Sans |
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Sans | Tensione ammessa nell'uscita(V) | 4,5 - 30 | Adapté aux fonctions de sécurité | non |
Capacité de redondance | non | Sorties numériques configurables | oui | Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles | non |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de sorties
Largeur(mm)
Courant d'entrée au signal 1(mA)
Nombre d'entrées numériques
Nombre de sorties numériques
Temps de retard en cas de changement de signal(ms)
Tensione ammessa nell'ingresso(V)
Entrées numériques configurables
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles