E/S DeviceNet Intelligentes

E/S DeviceNet Intelligentes
E/S DeviceNet Intelligentes
Ces borniers possèdent une fonction de diagnostic interne et une collection de données sur le réseau. L'état d'alimentation, les temps de réponse E/S, les compteurs d'opération et les données de surveillance de temps de fonctionnement sont enregistrés en continu et comparés aux limites définies par l'utilisateur. Toute déviation est donc immédiatement signalée. Les E/S DeviceNet Intelligentes sont prises en charge par les Blocs Fonctions API et les Smart Active Parts, ce qui permet une visualisation et une surveillance sans programme avec les API CJ1 ou les terminaux NS.
• Boîtier IP20 compact
• E/S numériques pouvant être étendues
• Fonctions intégrées de diagnostic et de maintenance préventive
• Borniers d'E/S amovibles
• E/S analogiques avec prétraitement des données et fonctions d'alarme

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DRT2-ID08CL-1
DRT2-MD16-1
DRT2-OD08-1
DRT2-OD16MLX-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'entrées Format d'entrée Nombre de sorties Format de sortie Courant de sortie
(A)
Profondeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Largeur
(mm)
Finition du raccordement électrique Type de sortie numérique Type de tension de sortie Type de tension d'entrée Courant d'entrée au signal 1
(mA)
Nombre d'entrées numériques Nombre de sorties numériques Tensione ammessa nell'uscita
(V)
Temps de retard en cas de changement de signal
(ms)
Tension d'alimentation DC
(V)
Tensione ammessa nell'ingresso
(V)
Indice de protection (IP) Montage mural/direct possible Montage possible sur barres profilées Sorties numériques configurables Entrées numériques configurables Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles Nombre d'interfaces matérielles USB

884.00 €

1 3 jours 8[Entrée CC] PNP------Fiche----80----IP67ouinon----

849.33 €

1 3 jours 8[Entrée CC] PNP8[Autre] PNP0,549,750115Raccordement à visTransistorDCDC6880 - 26,40,5 - 1,520,4 - 26,40 - 26,4IP20nonouinonnonnon0

663.07 €

1 3 jours --8[Autre] PNP0,549,750115Raccordement à visSansDC--080 - 26,40,5 - 1,520,4 - 26,4-IP20nonouinonnonnon0

663.07 €

1 3 jours --16[Autre] PNP0,3638035AutreTransistorDC--0160 - 26,40,5 - 1,520,4 - 26,4-IP20nonouinonnonnon0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme représentative UC Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Niveau a Type de tension d'alimentation DC
SIL conformément à IEC 61508 Sans Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet 0 Nombre d'interfaces matérielles PROFINET 0 Nombre d'autres interfaces matérielles 1
Adapté aux fonctions de sécurité non Composants système non Maître IO-Link non
Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé non Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety non Supporte le protocole KNX non
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA non Protocole pris en charge pour SafetyBUS p non Protocole pris en charge pour SUCONET non
Protocole pris en charge pour INTERBUS non Protocole pris en charge pour Data-Highway non Supporte le protocole DeviceNet oui
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus non Protocole pris en charge pour CAN non Protocole pris en charge pour PROFIsafe non
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus non Protocole pris en charge pour PROFINET IO non Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work non
Protocole pris en charge pour TCP/IP non Supporte protocole Modbus non Protocole pris en charge pour SERCOS non
Protocole pris en charge pour LON non Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety non Protocole pris en charge pour EtherNet/IP non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS non Protocole pris en charge pour ASI non Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 0 Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 0

Assistance technique