Bornes d'E/S de sécurité, série GI-S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GI-SMD1624

Référence pièce
GI-SMD1624
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,511.00 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Niveau e Profondeur(mm) 55 Hauteur(mm) 65
Largeur(mm) 170 Type de tension d'alimentation DC Finition du raccordement électrique Raccordement par borne à ressort
Type de sortie numérique Transistor Type de tension de sortie DC Type de tension d'entrée DC
SIL conformément à IEC 61508 3 Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet 2 Nombre d'entrées numériques 12 Nombre de sorties numériques 4
Indice de protection (IP) IP3X Nombre d'interfaces matérielles PROFINET 0 Nombre d'autres interfaces matérielles 0
Montage mural/direct possible non Montage possible sur barres profilées oui Adapté aux fonctions de sécurité oui
Sorties numériques configurables oui Entrées numériques configurables oui Composants système non
Maître IO-Link non Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé non Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety non
Supporte le protocole KNX non Protocole pris en charge pour PROFINET CBA non Protocole pris en charge pour SafetyBUS p non
Protocole pris en charge pour SUCONET non Protocole pris en charge pour INTERBUS non Protocole pris en charge pour Data-Highway non
Supporte le protocole DeviceNet non Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus oui Protocole pris en charge pour CAN non
Protocole pris en charge pour PROFIsafe non Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus non Protocole pris en charge pour PROFINET IO non
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work non Protocole pris en charge pour TCP/IP non Supporte protocole Modbus non
Protocole pris en charge pour SERCOS non Protocole pris en charge pour LON non Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP oui Protocole pris en charge pour PROFIBUS non Protocole pris en charge pour ASI non
Nombre d'interfaces matérielles USB 0 Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 0 Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 0

Vous vous trouvez sur la page de Bornes d'E/S de sécurité, série GI-S, le numéro d'article est le suivant: GI-SMD1624.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GI-SMD1624.

Assistance technique