Bornier à Ressort sur les Cartes d’E/S du Mini-API [CJ1], Unité Entrée

Bornier à Ressort sur les Cartes d’E/S du Mini-API [CJ1], Unité Entrée
Caractéristiques principales des borniers à ressort d’Omron:
• Diminuent fortement le temps de câblage
• Conviennent pour une large gamme de conducteurs de différents diamètres
• Faciles à fixer et à détacher. Nul besoin d’outil
• Test rapide
• Couple sur le conducteur constant
• Interchangeables avec les bornes à vis existantes
• Isolés : impossible de toucher une vis avec les doigts

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CJ1W-ID211(SL)

Référence pièce
CJ1W-ID211(SL)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

371.47 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre d'entrées 16 Format d'entrée Entrée DC Courant de sortie(A) 0
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Niveau a Profondeur(mm) 85 Hauteur(mm) 90
Largeur(mm) 31 Type de tension d'alimentation DC Finition du raccordement électrique Raccordement par borne à ressort
Type de sortie numérique Sans Type de tension d'entrée DC SIL conformément à IEC 61508 Sans
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans Courant d'entrée au signal 1(mA) 7
Nombre d'entrées numériques 16 Nombre de sorties numériques 0 Temps de retard en cas de changement de signal(ms) 0 - 32
Tension d'alimentation DC(V) 24 Tensione ammessa nell'ingresso(V) 20,4 - 26,4 Adapté aux fonctions de sécurité non
Capacité de redondance non Sorties numériques configurables non Entrées numériques configurables oui
Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles non

Vous vous trouvez sur la page de Bornier à Ressort sur les Cartes d’E/S du Mini-API [CJ1], Unité Entrée, le numéro d'article est le suivant: CJ1W-ID211(SL).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CJ1W-ID211(SL).

Assistance technique