Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GRT1-ID8-1
Référence pièce
|
---|
GRT1-ID8-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'entrées | Format d'entrée | Nombre de sorties | Format de sortie | Courant de sortie (A) | Nombre de fonctions | Finition du raccordement électrique | Type de sortie numérique | Type de tension de sortie | Type de tension d'entrée | Adapté à CNC | Adapté à la mesure du déplacement | Adapté à SSI | Courant d'entrée au signal 1 (mA) | Nombre d'entrées numériques | Nombre de sorties numériques | Tensione ammessa nell'uscita (V) | Temps de retard en cas de changement de signal (ms) | Tension d'alimentation DC (V) | Tensione ammessa nell'ingresso (V) | Nombre de sorties analogiques | Nombre d'entrées analogiques | Résolution des entrées analogiques | Sortie, tension | Sortie, courant | Adapté au positionnement mono-axe | Permet le comptage | Adapté au pesage | Adapté au positionnement multi-axes | Adapté à la détection de valeurs incrémentales | Sorties numériques configurables | Entrées numériques configurables | Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles | Composants système | Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé | Degré de protection (NEMA) | Entrée, thermo-élément | Signal de sortie configurable | Entrée, thermomètre à résistance | Entrée, résistance | Entrée, tension | Entrée, courant | Signal d'entrée configurable | Entrées analogiques configurables | Sorties analogiques configurables | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194.93 € | 1 | 3 jours | 8 | [Entrée CC] PNP | - | - | 0 | - | Raccordement par borne à ressort | Sans | - | DC | - | - | - | 4 | 8 | 0 | - | 0,0 - 1,5 | 20,4 - 26,4 | 15 - 26,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | oui | oui | non | non | oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Niveau a | Profondeur(mm) | 74,4 | Hauteur(mm) | 84 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur(mm) | 15 | Type de tension d'alimentation | DC | SIL conformément à IEC 61508 | Sans |
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Sans | Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Sans | Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 |
Indice de protection (IP) | IP20 | Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 | Nombre d'autres interfaces matérielles | 1 |
Montage mural/direct possible | non | Montage possible sur barres profilées | oui | Adapté aux fonctions de sécurité | non |
Maître IO-Link | non | Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | non | Supporte le protocole KNX | non |
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA | non | Protocole pris en charge pour SafetyBUS p | non | Protocole pris en charge pour SUCONET | non |
Protocole pris en charge pour INTERBUS | non | Protocole pris en charge pour Data-Highway | non | Supporte le protocole DeviceNet | oui |
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | oui | Protocole pris en charge pour CAN | non | Protocole pris en charge pour PROFIsafe | non |
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | non | Protocole pris en charge pour PROFINET IO | oui | Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | non |
Protocole pris en charge pour TCP/IP | non | Supporte protocole Modbus | non | Protocole pris en charge pour SERCOS | non |
Protocole pris en charge pour LON | non | Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | non | Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | non |
Protocole pris en charge pour PROFIBUS | oui | Protocole pris en charge pour ASI | non | Nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Système d'E/S SmartSlice, Unités d'E/S, le numéro d'article est le suivant: GRT1-ID8-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GRT1-ID8-1.
Configurer
Propriétés de base
Format d'entrée
Nombre de sorties
Format de sortie
Nombre de fonctions
Type de tension de sortie
Adapté à CNC
Adapté à la mesure du déplacement
Adapté à SSI
Tensione ammessa nell'uscita(V)
Nombre de sorties analogiques
Nombre d'entrées analogiques
Résolution des entrées analogiques
Sortie, tension
Sortie, courant
Adapté au positionnement mono-axe
Permet le comptage
Adapté au pesage
Adapté au positionnement multi-axes
Adapté à la détection de valeurs incrémentales
Degré de protection (NEMA)
Entrée, thermo-élément
Signal de sortie configurable
Entrée, thermomètre à résistance
Entrée, résistance
Entrée, tension
Entrée, courant
Signal d'entrée configurable
Entrées analogiques configurables
Sorties analogiques configurables
Nombre d'entrées
Courant de sortie(A)
Finition du raccordement électrique
Type de sortie numérique
Type de tension d'entrée
Courant d'entrée au signal 1(mA)
Nombre d'entrées numériques
Nombre de sorties numériques
Temps de retard en cas de changement de signal(ms)
Tension d'alimentation DC(V)
Tensione ammessa nell'ingresso(V)
Sorties numériques configurables
Entrées numériques configurables
Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
Composants système
Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
GRT1-CT1-1 |
GRT1-IA4-1 |
GRT1-IA4-2 |
GRT1-OD4G-1 |
GRT1-OD4G-3 |
GRT1-OD8-1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre d'entrées | Format d'entrée | Nombre de sorties | Format de sortie | Courant de sortie (A) | Nombre de fonctions | Finition du raccordement électrique | Type de sortie numérique | Type de tension de sortie | Type de tension d'entrée | Adapté à CNC | Adapté à la mesure du déplacement | Adapté à SSI | Courant d'entrée au signal 1 (mA) | Nombre d'entrées numériques | Nombre de sorties numériques | Tensione ammessa nell'uscita (V) | Temps de retard en cas de changement de signal (ms) | Tension d'alimentation DC (V) | Tensione ammessa nell'ingresso (V) | Nombre de sorties analogiques | Nombre d'entrées analogiques | Résolution des entrées analogiques | Sortie, tension | Sortie, courant | Adapté au positionnement mono-axe | Permet le comptage | Adapté au pesage | Adapté au positionnement multi-axes | Adapté à la détection de valeurs incrémentales | Sorties numériques configurables | Entrées numériques configurables | Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles | Composants système | Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé | Degré de protection (NEMA) | Entrée, thermo-élément | Signal de sortie configurable | Entrée, thermomètre à résistance | Entrée, résistance | Entrée, tension | Entrée, courant | Signal d'entrée configurable | Entrées analogiques configurables | Sorties analogiques configurables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330.53 € | 1 | 3 jours | - | [Entrée CC] PNP | - | [Autre] Sortie de transistor / PNP | - | 1 | - | - | - | - | non | non | non | - | - | - | - | - | 20,4 - 28,8 | - | - | - | - | - | - | oui | non | non | non | non | - | - | - | oui | non | Autre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
132.69 € | 1 | 3 jours | 4 | Entrée CA | - | - | 0 | - | Raccordement par borne à ressort | Sans | - | AC | - | - | - | 4 | 4 | 0 | - | 0 - 10 | 20,4 - 26,4 | 85 - 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | oui | oui | non | non | oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
166.40 € | 1 | 3 jours | 4 | Entrée CA | - | - | 0 | - | Raccordement par borne à ressort | Sans | - | AC | - | - | - | 4 | 4 | 0 | - | 0 - 10 | 20,4 - 26,4 | 170 - 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | oui | oui | non | non | oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
166.40 € | 1 | 3 jours | - | - | 4 | [Autre] Sortie de transistor / PNP | 0,5 | - | Raccordement par borne à ressort | Transistor | DC | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 20,4 - 26,4 | 0,0 - 1,5 | 20,4 - 26,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | oui | oui | oui | non | oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
194.93 € | 1 | 3 jours | - | - | 4 | [Autre] Sortie de transistor / PNP | 2 | - | Raccordement par borne à ressort | Transistor | DC | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 20,4 - 26,4 | 0,0 - 1,5 | 20,4 - 26,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | oui | oui | oui | non | oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
194.93 € | 1 | 3 jours | - | - | 8 | [Autre] Sortie de transistor / PNP | 0,5 | - | Raccordement par borne à ressort | Transistor | DC | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 20,4 - 26,4 | 0,0 - 1,5 | 20,4 - 26,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | oui | oui | non | non | oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |