Système d'E/S SmartSlice, Unités d'E/S (Numéros de référence)

Système d'E/S SmartSlice, Unités d'E/S
Le système d'E/S modulaire le plus intelligent
Le système d'E/S SmartSlice d'Omron est compact, intelligent et simple. Si vous l'utilisez avec les cartes maîtres CompoNet ou DeviceNet CS1 / CJ1 d'Omron, aucun outil de configuration n'est requis.
En utilisant des fonctions intégrées telles que la mise à l'échelle, la totalisation, la différenciation et les alarmes dans les cartes d'E/S analogiques, il est possible de minimiser la programmation de votre API. Les données de maintenance préventive collectées par toutes les unités E/S sont accessibles à l'aide de CX-Integrator ou des Smart Active Parts de la série NS.
• Le plus compact du marché (84 mm de haut)
• Fonctions simples de configuration, de sauvegarde et de restauration
• Données de diagnostic et de maintenance préventive au niveau des E/S
• Borniers détachables pour un remplacement à chaud sans recâbler
• Connexion E/S 3 fils avec technologie ‘push-in’, sans tournevis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GRT1-ID8-1

Référence pièce
GRT1-ID8-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'entrées Format d'entrée Nombre de sorties Format de sortie Courant de sortie
(A)
Nombre de fonctions Finition du raccordement électrique Type de sortie numérique Type de tension de sortie Type de tension d'entrée Adapté à CNC Adapté à la mesure du déplacement Adapté à SSI Courant d'entrée au signal 1
(mA)
Nombre d'entrées numériques Nombre de sorties numériques Tensione ammessa nell'uscita
(V)
Temps de retard en cas de changement de signal
(ms)
Tension d'alimentation DC
(V)
Tensione ammessa nell'ingresso
(V)
Nombre de sorties analogiques Nombre d'entrées analogiques Résolution des entrées analogiques Sortie, tension Sortie, courant Adapté au positionnement mono-axe Permet le comptage Adapté au pesage Adapté au positionnement multi-axes Adapté à la détection de valeurs incrémentales Sorties numériques configurables Entrées numériques configurables Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles Composants système Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé Degré de protection (NEMA) Entrée, thermo-élément Signal de sortie configurable Entrée, thermomètre à résistance Entrée, résistance Entrée, tension Entrée, courant Signal d'entrée configurable Entrées analogiques configurables Sorties analogiques configurables

194.93 €

1 3 jours 8[Entrée CC] PNP--0-Raccordement par borne à ressortSans-DC---480-0,0 - 1,520,4 - 26,415 - 26,4----------ouiouinonnonoui----------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Niveau a Profondeur(mm) 74,4 Hauteur(mm) 84
Largeur(mm) 15 Type de tension d'alimentation DC SIL conformément à IEC 61508 Sans
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet 0
Indice de protection (IP) IP20 Nombre d'interfaces matérielles PROFINET 0 Nombre d'autres interfaces matérielles 1
Montage mural/direct possible non Montage possible sur barres profilées oui Adapté aux fonctions de sécurité non
Maître IO-Link non Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety non Supporte le protocole KNX non
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA non Protocole pris en charge pour SafetyBUS p non Protocole pris en charge pour SUCONET non
Protocole pris en charge pour INTERBUS non Protocole pris en charge pour Data-Highway non Supporte le protocole DeviceNet oui
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus oui Protocole pris en charge pour CAN non Protocole pris en charge pour PROFIsafe non
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus non Protocole pris en charge pour PROFINET IO oui Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work non
Protocole pris en charge pour TCP/IP non Supporte protocole Modbus non Protocole pris en charge pour SERCOS non
Protocole pris en charge pour LON non Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety non Protocole pris en charge pour EtherNet/IP non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS oui Protocole pris en charge pour ASI non Nombre d'interfaces matérielles USB 0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 0 Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 0 Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 0

Vous vous trouvez sur la page de Système d'E/S SmartSlice, Unités d'E/S, le numéro d'article est le suivant: GRT1-ID8-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GRT1-ID8-1.

Variantes de ce produit

Référence pièce
GRT1-CT1-1
GRT1-IA4-1
GRT1-IA4-2
GRT1-OD4G-1
GRT1-OD4G-3
GRT1-OD8-1
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Nombre d'entrées Format d'entrée Nombre de sorties Format de sortie Courant de sortie
(A)
Nombre de fonctions Finition du raccordement électrique Type de sortie numérique Type de tension de sortie Type de tension d'entrée Adapté à CNC Adapté à la mesure du déplacement Adapté à SSI Courant d'entrée au signal 1
(mA)
Nombre d'entrées numériques Nombre de sorties numériques Tensione ammessa nell'uscita
(V)
Temps de retard en cas de changement de signal
(ms)
Tension d'alimentation DC
(V)
Tensione ammessa nell'ingresso
(V)
Nombre de sorties analogiques Nombre d'entrées analogiques Résolution des entrées analogiques Sortie, tension Sortie, courant Adapté au positionnement mono-axe Permet le comptage Adapté au pesage Adapté au positionnement multi-axes Adapté à la détection de valeurs incrémentales Sorties numériques configurables Entrées numériques configurables Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles Composants système Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé Degré de protection (NEMA) Entrée, thermo-élément Signal de sortie configurable Entrée, thermomètre à résistance Entrée, résistance Entrée, tension Entrée, courant Signal d'entrée configurable Entrées analogiques configurables Sorties analogiques configurables

330.53 €

1 3 jours -[Entrée CC] PNP-[Autre] Sortie de transistor / PNP-1----nonnonnon-----20,4 - 28,8------ouinonnonnonnon---ouinonAutre---------

132.69 €

1 3 jours 4Entrée CA--0-Raccordement par borne à ressortSans-AC---440-0 - 1020,4 - 26,485 - 132----------ouiouinonnonoui----------

166.40 €

1 3 jours 4Entrée CA--0-Raccordement par borne à ressortSans-AC---440-0 - 1020,4 - 26,4170 - 264----------ouiouinonnonoui----------

166.40 €

1 3 jours --4[Autre] Sortie de transistor / PNP0,5-Raccordement par borne à ressortTransistorDC-----0420,4 - 26,40,0 - 1,520,4 - 26,4-----------ouiouiouinonoui----------

194.93 €

1 3 jours --4[Autre] Sortie de transistor / PNP2-Raccordement par borne à ressortTransistorDC-----0420,4 - 26,40,0 - 1,520,4 - 26,4-----------ouiouiouinonoui----------

194.93 €

1 3 jours --8[Autre] Sortie de transistor / PNP0,5-Raccordement par borne à ressortTransistorDC-----0820,4 - 26,40,0 - 1,520,4 - 26,4-----------ouiouinonnonoui----------

Assistance technique