Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CJ1W-MAD42(SL)
Type | Entrée / Sortie | Nombre de canaux d'entrée | 4 | Nombre de canaux de sortie | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Résolution des entrées analogiques(mm) | 13 | Résolution des sorties analogiques | 13 | Finition du raccordement électrique | Raccordement par borne à ressort |
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Niveau a | HxLxP(mm) | 90x31x85 | Entrée, courant | oui |
Entrée, thermo-élément | non | Entrée, tension | oui | Entrée, thermomètre à résistance | non |
Entrée, résistance | non | Sortie, tension | oui | Sortie, courant | oui |
Signal de sortie configurable | oui | Signal d'entrée configurable | oui | Entrées analogiques configurables | oui |
Sorties analogiques configurables | non | Adapté aux fonctions de sécurité | non | Matériel associé (Ex ib) | non |
Matériel associé (Ex ia) | non | SIL conformément à IEC 61508 | Sans | Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Sans |
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Sans |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier à Ressort sur les Cartes d’E/S du Mini-API [CJ1], Unité d'E/S Analogique, le numéro d'article est le suivant: CJ1W-MAD42(SL).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CJ1W-MAD42(SL).
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles