Relais à usage général  [MK-S]

Relais à usage général  [MK-S]
Relais industriels offrant un indicateur mécanique et un bouton de test verrouillable.
• Indicateur de fonctionnement intégré (mécanique et DEL), et nouveaux modèles dotés d'un bouton de test verrouillable.
• Plaque d'identification fournie sur les modèles à bouton de test verrouillable.
• Conforme RoHS.
• Homologation UL pour la plupart des modèles. (Homologation UL en attente pour les modèles disposant de voyants DEL intégrés.)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MKS2P 24VAC
MKS2P 24VDC
MKS2P 110VAC
MKS2P 230VAC
MKS2PI 12VDC
MKS2PI 24VAC
MKS2PI 24VDC
MKS2PI 48VDC
MKS2PI 110VAC
MKS2PI 110VDC
MKS2PI 230VAC
MKS2PIN 24VAC
MKS2PIN 24VDC
MKS2PIN 110VAC
MKS2PIN 230VAC
MKS3P-5 24VAC
MKS3P-5 24VDC
MKS3P-5 110VAC
MKS3P-5 230VAC
MKS3PI-5 12VAC
MKS3PI-5 12VDC
MKS3PI-5 24VAC
MKS3PI-5 24VDC
MKS3PI-5 48VAC
MKS3PI-5 48VDC
MKS3PI-5 110VAC
MKS3PI-5 110VDC
MKS3PI-5 230VAC
MKS3PI-5 240VAC
MKS3PI 24VDC
MKS3PI 230VAC
MKS3PIN-5 12VDC
MKS3PIN-5 24VAC
MKS3PIN-5 24VDC
MKS3PIN-5 110VAC
MKS3PIN-5 230VAC
MKS3PIN 230VAC
MKS3PIN-D-5 24VDC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale de bobine (CC)
(V)
Tension nominale de bobine (CA)
(V)
Dimensions, hauteur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)
Avec affichage LED Indice de protection Type de contact de commutation Comportement de commutation de l'entraînement Finition du raccordement électrique Entraînement, polarité Type de tension d'actionnement Avec contacts à guidage forcé Avec pinces amovibles Appareil complet avec socle Nombre de contacts en tant qu'inverseurs Courant nominal
(A)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal CC
(V)

14.20 €

20 3 jours -2434,534,552,5nonAutreAutreMonostableAutrePolariséACnonnonnon2519,2 - 26,419,2 - 26,4-

14.48 €

20 3 jours 24-34,534,552,5nonAutreAutreMonostableAutrePolariséDCnonnonnon25--19,2 - 26,4

14.48 €

20 3 jours -11034,534,552,5nonAutreAutreMonostableAutrePolariséACnonnonnon2588 - 12188 - 121-

14.83 €

20 3 jours -2304434,534,5nonAutreAutreMonostableFichePolariséACnonnonnon25184 - 253184 - 253-

14.67 €

20 3 jours 12-34,534,552,5nonAutreAutreMonostableAutrePolariséDCnonnonnon25--9,6 - 13,2

14.67 €

20 3 jours -2434,534,552,5nonAutreAutreMonostableAutrePolariséACnonnonnon2519,2 - 26,419,2 - 26,4-

14.67 €

20 3 jours 24-34,534,552,5nonAutreAutreMonostableAutrePolariséDCnonnonnon25--19,2 - 26,4

14.20 €

20 3 jours 48----non---Fiche-DCnonnon-2---43,2 - 52,8

15.00 €

20 3 jours -11034,534,552,5nonAutreAutreMonostableAutrePolariséACnonnonnon2588 - 12188 - 121-

15.00 €

20 3 jours 110-34,534,552,5nonAutreAutreMonostableAutrePolariséDCnonnonnon25--88 - 121

15.00 €

20 3 jours -23034,534,552,5nonAutreAutreMonostableAutrePolariséACnonnonnon25184 - 253184 - 253-

17.22 €

20 3 jours -2434,534,552,5ouiAutreAutreMonostableAutrePolariséACnonnonnon2-19,2 - 26,419,2 - 26,4-

17.22 €

20 3 jours 24-34,534,552,5ouiAutreAutreMonostableAutrePolariséDCnonnonnon2---19,2 - 26,4

16.43 €

20 3 jours -11034,534,552,5ouiAutreAutreMonostableAutrePolariséACnonnonnon2-88 - 12188 - 121-

17.07 €

20 3 jours -23034,534,552,5ouiAutreAutreMonostableAutrePolariséACnonnonnon2-184 - 253184 - 253-

15.62 €

20 3 jours -2434,534,552,5nonAutreAutreMonostableAutrePolariséACnonnonnon3519,2 - 26,419,2 - 26,4-

15.62 €

20 3 jours 24-34,534,552,5nonAutreAutreMonostableAutrePolariséDCnonnonnon35--19,2 - 26,4

23.22 €

20 3 jours -11034,534,552,5nonAutreAutreMonostableAutrePolariséACnonnonnon3588 - 12188 - 121-

16.12 €

20 3 jours -23052,534,534,5nonAutreContact simpleMonostableFichePolariséACnonnonnon35184 - 253184 - 253-

16.43 €

20 3 jours -1234,534,552,5non-Autre-Fiche-ACnonnonnon3--10,8 - 13,2-

15.62 €

20 3 jours 12-34,534,552,5nonAutreAutreMonostableAutrePolariséDCnonnonnon35--9,6 - 13,2

16.43 €

20 3 jours -2434,534,552,5nonAutreAutreMonostableAutrePolariséACnonnonnon3519,2 - 26,419,2 - 26,4-

16.43 €

20 3 jours 24-34,534,552,5nonAutreAutreMonostableAutrePolariséDCnonnonnon35--19,2 - 26,4

18.80 €

20 3 jours -4852,534,534,5nonAutreContact simpleMonostableFichePolariséACnonnonnon3538,4 - 52,838,4 - 52,8-

23.40 €

20 3 jours 48-34,534,552,5nonAutreAutreMonostableAutrePolariséDCnonnonnon35--38,4 - 52,8

16.43 €

20 3 jours -11034,534,552,5nonAutreAutreMonostableAutrePolariséACnonnonnon3588 - 12188 - 121-

16.43 €

20 3 jours 110-34,534,552,5nonAutreAutreMonostableAutrePolariséDCnonnonnon35--88 - 121

16.43 €

20 3 jours -23034,534,552,5nonAutreAutreMonostableAutrePolariséACnonnonnon35184 - 253184 - 253-

16.43 €

20 3 jours -24034,534,552,5-AutreAutre-Autre----non3-192 - 264192 - 264-

16.43 €

20 3 jours 24-34,534,552,5nonAutreAutreMonostableAutrePolariséDCnonnonnon35--19,2 - 26,4

16.43 €

20 3 jours -23052,534,534,5nonAutreContact simpleMonostableFichePolariséACnonnonnon35184 - 253184 - 253-

19.28 €

20 3 jours 12-34,534,552,5ouiAutreAutreMonostableAutrePolariséDCnonnonnon3---9,6 - 13,2

18.78 €

20 3 jours -2434,534,552,5ouiAutreAutreMonostableAutrePolariséACnonnonnon3-19,2 - 26,419,2 - 26,4-

18.78 €

20 3 jours 24-34,534,552,5ouiAutreAutreMonostableAutrePolariséDCnonnonnon3---19,2 - 26,4

19.28 €

20 3 jours -11034,534,552,5ouiAutreAutreMonostableAutrePolariséACnonnonnon3-88 - 12188 - 121-

17.07 €

20 3 jours -23052,534,534,5ouiAutreContact simpleMonostableFichePolariséACnonnonnon3-184 - 253184 - 253-

15.54 €

20 3 jours -23052,534,534,5ouiAutreContact simpleMonostableFichePolariséACnonnonnon3-184 - 253184 - 253-

18.78 €

20 3 jours 24-34,534,552,5ouiAutreAutreMonostableAutrePolariséDCnonnonnon3---19,2 - 26,4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0 Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0

Assistance technique