Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MKS2P 24VDC |
MKS2PI 24VDC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale de bobine (CC) (V) | Tension nominale de bobine (CA) (V) | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Avec affichage LED | Indice de protection | Type de contact de commutation | Comportement de commutation de l'entraînement | Finition du raccordement électrique | Entraînement, polarité | Type de tension d'actionnement | Avec contacts à guidage forcé | Avec pinces amovibles | Appareil complet avec socle | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | Courant nominal (A) | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz (V) | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz (V) | Tension d'alimentation de courant nominal CC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.48 € | 20 | 3 jours | 24 | - | 34,5 | 34,5 | 52,5 | non | Autre | Autre | Monostable | Autre | Polarisé | DC | non | non | non | 2 | 5 | - | - | 19,2 - 26,4 | ||
14.67 € | 20 | 3 jours | 24 | - | 34,5 | 34,5 | 52,5 | non | Autre | Autre | Monostable | Autre | Polarisé | DC | non | non | non | 2 | 5 | - | - | 19,2 - 26,4 |
Loading...
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale de bobine (CA)(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz(V)
Tension nominale de bobine (CC)(V)
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Avec affichage LED
Indice de protection
Type de contact de commutation
Comportement de commutation de l'entraînement
Finition du raccordement électrique
Entraînement, polarité
Type de tension d'actionnement
Avec contacts à guidage forcé
Avec pinces amovibles
Appareil complet avec socle
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Courant nominal(A)
Tension d'alimentation de courant nominal CC(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles