Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MY2IN1 24VDC (S) |
MY2IN1-D2 24VDC (S) |
MY2IN 24VDC (S) |
MY2IN-D2 24VDC (S) |
MY2N1-D2 24VDC (S) |
MY2N 24VDC (S) |
MY2N-D2 24VDC (S) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale de bobine (CC) (V) | Tension nominale de bobine (CA) (V) | Avec affichage LED | Type de contact de commutation | Entraînement, polarité | Type de tension d'actionnement | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | Courant nominal (A) | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz (V) | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz (V) | Tension d'alimentation de courant nominal CC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.47 € | 10 | 3 jours | 24 | - | oui | Contact simple | Polarisé | DC | 2 | 5 | - | - | 19,2 - 26,4 | ||
14.67 € | 10 | 3 jours | 24 | - | oui | Contact simple | Polarisé | DC | 2 | 5 | - | - | 19,2 - 26,4 | ||
10.47 € | 10 | 3 jours | 24 | - | oui | Contact simple | Polarisé | DC | 2 | 5 | - | - | 19,2 - 26,4 | ||
14.18 € | 10 | 3 jours | 24 | - | oui | Contact simple | Polarisé | DC | 2 | 5 | - | - | 19,2 - 26,4 | ||
15.90 € | 10 | 3 jours | 24 | - | oui | Contact simple | Polarisé | DC | 2 | 5 | - | - | 19,2 - 26,4 | ||
11.37 € | 10 | 3 jours | 24 | - | oui | Contact simple | Polarisé | DC | 2 | 5 | - | - | 19,2 - 26,4 | ||
12.78 € | 10 | 3 jours | 24 | - | oui | Contact simple | Polarisé | DC | 2 | 5 | - | - | 19,2 - 26,4 |
Loading...
Application | IKOU | Dimensions, hauteur(mm) | 28 | Largeur de la dimension(mm) | 21,5 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension de profondeur(mm) | 36 | Indice de protection | Autre | Comportement de commutation de l'entraînement | Monostable |
Finition du raccordement électrique | Fiche | Avec contacts à guidage forcé | non | Avec pinces amovibles | non |
Appareil complet avec socle | non | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale de bobine (CA)(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz(V)
Tension nominale de bobine (CC)(V)
Avec affichage LED
Type de contact de commutation
Entraînement, polarité
Type de tension d'actionnement
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Courant nominal(A)
Tension d'alimentation de courant nominal CC(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles