Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MY4IN 48/50VAC (S)
Référence pièce
|
---|
MY4IN 48/50VAC (S) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale de bobine (CC) (V) | Tension nominale de bobine (CA) (V) | Avec affichage LED | Type de contact de commutation | Entraînement, polarité | Type de tension d'actionnement | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | Courant nominal (A) | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz (V) | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz (V) | Tension d'alimentation de courant nominal CC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.87 € | 10 | 3 jours | - | 48/50 | oui | Contact simple | Non polarisé | AC | 4 | 3 | 38,4 - 55 | 38,4 - 55 | - |
Loading...
Application | IKOU | Dimensions, hauteur(mm) | 28 | Largeur de la dimension(mm) | 21,5 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension de profondeur(mm) | 36 | Indice de protection | Autre | Comportement de commutation de l'entraînement | Monostable |
Finition du raccordement électrique | Fiche | Avec contacts à guidage forcé | non | Avec pinces amovibles | non |
Appareil complet avec socle | non | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Relais de puissance miniature [MY(S)], le numéro d'article est le suivant: MY4IN 48/50VAC (S).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MY4IN 48/50VAC (S).
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale de bobine (CC)(V)
Tension d'alimentation de courant nominal CC(V)
Tension nominale de bobine (CA)(V)
Avec affichage LED
Type de contact de commutation
Entraînement, polarité
Type de tension d'actionnement
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Courant nominal(A)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MY2 12VDC (S) |
MY2 220/240VAC (S) |
MY2 24VAC (S) |
MY4IN 48VDC (S) |
MY4IN-CR 110/120VAC (S) |
MY4IN-CR 220/240VAC (S) |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tension nominale de bobine (CC) (V) | Tension nominale de bobine (CA) (V) | Avec affichage LED | Type de contact de commutation | Entraînement, polarité | Type de tension d'actionnement | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | Courant nominal (A) | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz (V) | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz (V) | Tension d'alimentation de courant nominal CC (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.70 € | 10 | 3 jours | 12 | - | non | Contact simple | Polarisé | DC | 2 | 3 | - | - | 9,6 - 13,2 | ||
11.37 € | 10 | 3 jours | - | 220/240 | non | Contact simple | Non polarisé | AC | 2 | 3 | 176 - 264 | 176 - 264 | - | ||
9.70 € | 10 | 3 jours | - | 24 | non | Contact simple | Non polarisé | AC | 2 | 3 | 19,2 - 26,4 | 19,2 - 26,4 | - | ||
12.87 € | 10 | 3 jours | 48 | - | oui | Contact simple | Polarisé | DC | 4 | 3 | - | - | 38,4 - 55 | ||
19.50 € | 10 | 3 jours | - | 110/120 | oui | Contact simple | Non polarisé | AC | 4 | 3 | 88 - 132 | 88 - 132 | - | ||
20.13 € | 10 | 3 jours | - | 220/240 | oui | Contact simple | Non polarisé | AC | 4 | 3 | 176 - 264 | 176 - 264 | - |