Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G7J-2A2B-B 24VDC |
G7J-3A1B-B 24VDC |
G7J-3A1B-P 24VDC |
G7J-3A1B-PZ 24VDC |
G7J-3A1B-T 200/240VAC |
G7J-4A-B 24VDC |
G7J-4A-P 24VDC |
G7J-4A-T 24VDC |
G7J-4A-T 200/240VAC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale de bobine (CC) (V) | Tension nominale de bobine (CA) (V) | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Type de contact de commutation | Finition du raccordement électrique | Type de tension d'actionnement | Avec pinces amovibles | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz (V) | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz (V) | Tension d'alimentation de courant nominal CC (V) | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.50 € | 20 | 3 jours | 24 | - | 64 | 34,5 | Contact simple | Raccordement à vis | DC | oui | - | - | 24 - 24 | 2 | 2 | ||
73.45 € | 20 | 3 jours | 24 | - | 64 | 34,5 | Contact simple | Raccordement à vis | DC | oui | - | - | 24 - 24 | 1 | 3 | ||
67.00 € | 20 | 3 jours | 24 | - | 51 | 33,5 | Contact simple | Connexion circuit imprimé | DC | non | - | - | 24 - 24 | 1 | 3 | ||
75.75 € | 20 | 3 jours | 24 | - | 51 | 33,5 | Contact double | Connexion circuit imprimé | DC | non | - | - | 24 - 24 | 1 | 3 | ||
77.55 € | 20 | 3 jours | - | 200/240 | 64 | 34,5 | Contact simple | Raccordement par fiche plate | AC | oui | 200 - 240 | 200 - 240 | - | 1 | 3 | ||
74.45 € | 20 | 3 jours | 24 | - | 64 | 34,5 | Contact simple | Raccordement à vis | DC | oui | - | - | 24 - 24 | 0 | 4 | ||
70.20 € | 20 | 3 jours | 24 | - | 51 | 33,5 | Contact simple | Connexion circuit imprimé | DC | non | - | - | 24 - 24 | 0 | 4 | ||
63.90 € | 20 | 3 jours | 24 | - | 64 | 34,5 | Contact simple | Raccordement par fiche plate | DC | oui | - | - | 24 - 24 | 0 | 4 | ||
63.90 € | 20 | 3 jours | - | 200/240 | 64 | 34,5 | Contact simple | Raccordement par fiche plate | AC | oui | 200 - 240 | 200 - 240 | - | 0 | 4 |
Loading...
Application | Alimentation | Dimension de profondeur(mm) | 51,5 | Avec affichage LED | non |
---|---|---|---|---|---|
Indice de protection | Autre | Comportement de commutation de l'entraînement | Monostable | Entraînement, polarité | Non polarisé |
Avec contacts à guidage forcé | non | Appareil complet avec socle | non | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Courant nominal(A) | 25 |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale de bobine (CC)(V)
Tension nominale de bobine (CA)(V)
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Type de contact de commutation
Finition du raccordement électrique
Type de tension d'actionnement
Avec pinces amovibles
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz(V)
Tension d'alimentation de courant nominal CC(V)
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles